Discontinued

Extech 433201

Termometro calibratore multi-tipo

Il termometro calibratore multitipo Extech 433201 genera e misura 8 tipi di termocoppia: J, K, T, E, C, R, S e N. Visualizza l’uscita in termini di mV o in °C/°F in base alle tabelle della termocoppia integrate. I cinque valori di calibrazione memorizzati consentono calibrazioni rapide. La custodia Oyster con display ribaltabile è ideale per applicazioni palmari o da banco. Completo di batteria ricaricabile da 9 V, cavo per termocoppia di tipo K, cavo di taratura in rame e adattatore/caricabatteria da 115 V CA.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (tipo C) Da 0 a 1.800 °C (da 32 a 3.272 °F)
Accuratezza di base temperatura (tipo E) Da -50 a +750 °C (da -58 a +1.382 °F)
Accuratezza di base temperatura (tipo J) Da -50 a +1.000 °C (da -58 a +1.830 °F)
Accuratezza di base temperatura (tipo K) 0,1° (fino a 999,9) o 1° (oltre 999,9 °)
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 0,1° (fino a 999,9) o 1° (oltre 999,9 °)
Accuratezza di base temperatura (tipo R) 0,1° (fino a 999,9) o 1° (oltre 999,9 °)
Accuratezza di base temperatura (tipo S) 0,1° (fino a 999,9) o 1° (oltre 999,9 °)
Accuratezza di base temperatura (tipo T) 0,1° (fino a 999,9) o 1° (oltre 999,9 °)
Accuratezza di base tensione 0,01 mV
CJC (Compensazione giunzione fredda) 0,03 °C/ °C (0,02 °F/ °F)
Impedenza ingresso 10 MΩ
Risoluzione max temperatura (tipo C) 0,15% della lettura ±1°
Risoluzione max temperatura (tipo E) 0,15% della lettura ±1°
Risoluzione max temperatura (tipo J) 0,15% della lettura ±1°
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -50 a 1.370 °C da (-58 a 2.498 °F)
Risoluzione max temperatura (tipo N) Da -50 a 1.300 °C (da -58 a 2.372 °F)
Risoluzione max temperatura (tipo R) Da 0 a 1.750 °C (da 32 a 3.182 °F)
Risoluzione max temperatura (tipo S) Da 0 a 1.750 °C (da 32 a 3.182 °F)
Risoluzione max temperatura (tipo T) Da -120 a 400 °C) (da -184 a 752 °F)
Risoluzione max tensione ±2 cifre
Temperatura (tipo E) 0,1° (fino a 999,9) o 1° (oltre 999,9 °)
Temperatura (Tipo J) 0,1° (fino a 999,9) o 1° (oltre 999,9 °)
Temperatura (tipo N) 0,15% della lettura ±1°
Temperatura (tipo R) 0,15% della lettura ±1°
Temperatura (tipo S) 0,15% della lettura ±1°
Temperatura (tipo T) 0,15% della lettura ±1°
Temperatura [IR] 0,15% della lettura ±1°
Temperatura [tipo K] 0,1° (fino a 999,9) o 1° (oltre 999,9 °)
Tensione Da -5,00 mV a +55,00 mV
Velocità di campionamento 4 volte/secondo
Ulteriori dettagli
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 96 × 108 × 45 mm (3,8 × 4,2 × 1,8"”)
Garanzia Due anni
Peso 17 once

Risorse e supporto

Datasheet

Extech 433201 Datasheet

User Manual

Extech 433201 433202 User Manual

Certification

Extech 433201 Declaration of Conformity

Export Restrictions