Extech 445702

Termoigrometro con orologio

Il dispositivo Extech 445702 combina 3 display che permettono di visualizzare ora, temperatura e umidità. L’orologio visualizza l’ora in entrambi i formati 12 e 24 ore. Include Massimo/minimo con funzione di reset. L’umidità misura dal 10% RH al 85% RH ±6% RH e la temperatura misura da -10 °C a 60 °C ±1 °C (da 14 °F a 140 °F ± 1,8 °F). Completo di supporto, staffa per montaggio a parete e batteria AAA.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) 1 °C/1,8 °F
Accuratezza di base umidità relativa ±6%
Temperatura (aria) Da -10 a +60 °C (da 14 a 140 °F)
Umidità relativa Dal 10 all’85%
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria AAA (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 109 × 71 × 20 mm (4,3 × 2,8 × 0,8”)
Garanzia Due anni
Peso 113 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech 445702

User Manual

Extech 445702 User Manual

Certification

Extech 445702 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445702 Datasheet

User Manual

Extech 445702 User Manual GB

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello