Discontinued

Extech 445706

Sveglia con igro-termometro da scrivania/parete

Il 445706 è una sveglia a parete o da scrivania a grandi cifre in 5 lingue. Misura la temperatura, l’umidità e ha una funzione Max/Min. Il calendario indica giorno, mese e anno. Fornito con supporto da scrivania e 2 batterie AA.

Ampio display digitale con ora, data, temperatura e umidità relativa.
Misura la temperatura o l’umidità max/min e imposta un allarme acustico con la funzione snooze.
Montare a parete o utilizzare il supporto integrato per sistemarla su una scrivania o uno scaffale.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±1 °C/2 °F
Accuratezza di base umidità relativa ±5%
Allarme
Calendario
Snooze
Temperatura (aria) Da -5 °C a 45 °C (da 23 °F a 113 °F)
Umidità relativa Da 20% a 90%
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 × batterie AA (1,5 V)
Certificazioni CE
Dimensioni 221 × 300 × 24 mm
Garanzia 2 anni
Peso 608 g

Risorse e supporto

Datasheet

Extech 445706 Datasheet

User Manual

Extech 445706 User Manual

Export Restrictions