Extech 445814

Termoigrometro con avviso umidità e punto di rugiada

Il termoigrometro Extech 445814 con avviso di umidità è dotato di un allarme acustico e visivo programmabile della % di umidità relativa che avvisa quando l’umidità supera il limite impostato. Un ampio display LCD visualizza simultaneamente temperatura, umidità e punto di rugiada. Questo dispositivo misura l’umidità dal 10% RH al 99% RH ± 4% RH e la temperatura misura da -10 °C a 60 °C ±1 °C (da 14 °F a 140 °F ± 1,8 °F). Potenziometro posteriore per la calibrazione di umidità e temperatura. Valori max-min con funzioni di reset che memorizzano e richiamano le letture massima e minima registrate. Comprende supporto integrato, staffa per montaggio a muro e una batteria AAA.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±1,8 °F/1 °C
Accuratezza di base umidità relativa ±4%
Temperatura (aria) Da -10 a +60 °C (da 14 a 140 °F)
Umidità relativa Dal 10% al 99%
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie AAA (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 109 × 99 × 20 mm (4,3 × 3,9 × 0,78")
Garanzia Due anni
Peso 169 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale d'uso Extech 445814

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Certification

Extech 445814 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445814 Datasheet

User Manual

Extech 445814 User Manual GB

User Manual

Extech 445814 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello