Extech 445815

Igro-termometro con avviso umidità e punto di rugiada

59,99 € ex. VAT

Questo misuratore di umidità con allarme e sonda remota presenta un ampio triplo display per umidità relativa, temperatura e punto di rugiada. Dotato di un supporto integrato per essere collocato su una scrivania, può anche essere montato a parete grazie alla staffa inclusa. Un allarme visivo e acustico avverte quando il livello di umidità supera o è inferiore al setpoint regolabile. Il misuratore memorizza anche le letture massima e minima. La sonda remota si estende di 45,72 cm (18”) per la misurazione dietro le pareti. Ideale per l’uso in aree umide in cui lo stampo può diventare un problema. Completo di supporto, staffa per montaggio a parete e 1 batteria AAA.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±1 °C/1,8 °F
Accuratezza di base umidità relativa ±4%
Temperatura (aria) Da -10 a +60 °C (da 14 a 140 °F)
Umidità relativa Dal 10% al 99%
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie AAA (1,5 V)
Certificazioni 445815-NISTL_S: CE, NIST (limitato a determinate funzioni)
445815_S: CE
445815-NIST_S: CE, NIST
Dimensioni 109 × 99 × 20 mm (4,3 × 3,9 × 0,78")
Garanzia Due anni
Peso 169 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech 445815

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Certification

Extech 445815 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445815 Datasheet

User Manual

Extech 445815 User Manual GB

User Manual

Extech 445815 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello