Discontinued

Extech 45160

3-in-1 Humidity, Temperature and Airflow meter

The Extech 45160 is a rugged 3-in-1 meter that measures humidity, temperature and air velocity. High temperature measurements can be made using the Type K thermocouple input. Features include data hold, min/max, auto power off with disable, and low battery indication. Comes complete with wrist strap and 9 V battery.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±2.5°F/±1.2°C
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 0.1°F/ 0.1°C
Accuratezza di base umidità relativa ±4%
Accuratezza di base velocità aria (ft/min) ±3%
Accuratezza di base velocità aria (km/h) ±3%
Accuratezza di base velocità aria (m/s) ±3%
Accuratezza di base velocità aria (mph) ±3%
Accuratezza di base velocità aria (nodi) ±3%
Risoluzione max temperatura (aria) 0.1°F/0.1°C
Risoluzione max temperatura (tipo K) -148° to 2372°F (-100° to 1300°C )
Risoluzione max umidità relativa 0.1%
Risoluzione max velocità aria (ft/min) 10ft/min
Risoluzione max velocità aria (km/h) 0.1km/h
Risoluzione max velocità aria (m/s) 0.1m/s
Risoluzione max velocità aria (mph) 0.1MPH
Risoluzione max velocità aria (nodi) 0.1knots
Temperatura (aria) 32 to 122°F(0 to 50°C)
Temperatura (tipo N) ±(1% of reading +2°F/1°C)
Umidità relativa 10 to 95%
Velocità aria (ft/min) 80 to 5910 ft/min
Velocità aria (km/h) 1.4 to 108km/h
Velocità aria (m/s) 0.4 to 30m/s
Velocità aria (mph) 0.9 to 67MPH
Velocità aria (nodi) 0.8 to 58.3 knots
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × 9V battery
Certificazioni CE
Dimensioni 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
Garanzia 2 years
Peso 5oz (160g)
Rotore 1.2" (31mm)

Risorse e supporto

User Manual

Extech 45160 User Manual GB

Datasheet

Extech 45160 Datasheet

Export Restrictions