Discontinued

Extech 45170CM

5-in-1 Environmental Meter

The Extech 45170CM is a convenient 5-in-1 Environmental Meter which measures air velocity, air volume, humidity, temperature, and light. It features ergonomic housing design with a large dual smart LCD where characters on display reverse direction depending on the function in use. Other features include data hold, min/max, auto power off functions. This multi-functional meter is ideal for professional or home use in testing the environmental quality in a building. Complete with built-in sensors, wrist strap and a 9 V battery.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base luce (foot-candle) ±(5% of reading + 8 digits)
Accuratezza di base luce (lux) ±(5% of reading + 8 digits)
Accuratezza di base temperatura (aria) ±(1% of reading +2°F/1°C)
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 0.1°
Accuratezza di base umidità relativa ±4%
Accuratezza di base velocità aria (ft/min) ±3% full scale
Accuratezza di base velocità aria (km/h) ±3% full scale
Accuratezza di base velocità aria (m/s) ±3% full scale
Accuratezza di base velocità aria (mph) ±3% full scale
Accuratezza di base velocità aria (nodi) ±3% full scale
Luce (foot-candle) 0 to 1860Fc
Luce (lux) 0 to 20,000Lux
Risoluzione max (CFM) volume aria 0.001CFM
Risoluzione max (CMM) volume aria 0.001CMM
Risoluzione max luce (foot-candle) 0.1Fc
Risoluzione max luce (lux) 1Lux
Risoluzione max temperatura (aria) 0.1°
Risoluzione max temperatura (tipo K) -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
Risoluzione max umidità relativa 0.10%
Risoluzione max velocità aria (ft/min) 1ft/min
Risoluzione max velocità aria (km/h) 0.1km/h
Risoluzione max velocità aria (m/s) 0.1m/s
Risoluzione max velocità aria (mph) 0.1MPH
Risoluzione max velocità aria (nodi) 0.1knots
Temperatura (aria) -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
Temperatura (tipo N) ±2.5°F (1.2°C)
Umidità relativa 10 to 95%
Velocità aria (ft/min) 80 to 5910 ft/min
Velocità aria (km/h) 1.4 to 108km/h
Velocità aria (m/s) 0.4 to 30m/s
Velocità aria (mph) 0.9 to 67MPH
Velocità aria (nodi) 0.8 to 58.3 knots
Volume aria (CFM) 0.01 to 1,908,400CFM
Volume aria (CMM) 0.001 to 54,000CMM
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × 9V battery
Certificazioni CE
Dimensioni 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
Garanzia 2 years
Peso 5oz (160g)
Rotore 1.2" (31mm)

Risorse e supporto

Certification

Extech 45170CM Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 45170CM Datasheet

User Manual

Extech 45170CM User Manual GB

Export Restrictions