Discontinued

Extech 461880

Vibration Meter + Laser/Contact Tachometer

The Extech 461880 is a combination Vibration Meter and Laser Tachometer that measures acceleration, velocity, displacement plus contact/non-contact RPM, and linear surface speed. It features a remote sensor with a magnetic adapter on 99 cm (39 in) cable, 10 Hz to 1 kHz frequency range, RMS or peak value modes, and manual/auto store of up to 1000 readings. The tachometer also inlcudes a laser for non-contact measurements of up to 1.5 m (4.9 ft), plus store/recall of last/min/max readings. Characters on the display reverse direction depending on contact, photo, or vibration mode. Meter comes complete with remote vibration sensor, magnetic mount, wheels for linear surface speed, reflective tape, 4 AA batteries, software with cable, and a hard carrying case.

Specifiche

Specifiche generali
Accelerazione 656ft/s² , 200m/s² , 20.39g (peak)
Accuratezza di base accelerazione ±(5%+2 digits)
Accuratezza di base spostamento ±(5%+2 digits)
Accuratezza di base velocità ±(5%+2 digits)
Accuratezza di base velocità di rotazione (contatto) ±(0.05% of reading + 1 digit)
Accuratezza di base velocità di rotazione (strobo) ±(0.05% of reading + 1 digit)
Accuratezza di base velocità superficie (contatto) ±(0.05% of reading + 1 digit)
Risoluzione max accelerazione 1ft/s² , 0.1m/s² , 0.01g
Risoluzione max spostamento 0.001in, 0.001mm
Risoluzione max velocità 0.01in/s, 0.1mm/s, 0.01cm/s;
Spostamento 0.078in, 2mm (peak-to-peak)
Velocità 7.87in/s, 200mm/s, 19.99cm/s (peak)
Velocità di rotazione (contatto) 0.5 to 19,999rpm
Velocità di rotazione (strobo) 10 to 99,999rpm
Velocità superficie (contatto) 0.2 to 6,560ft/min (0.05 to 1,999.9m/min)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 × AA (1.5V) batteries
Certificazioni CE
Dimensioni 7.4 × 3 × 1.8" (188 × 75.5 × 46.8mm)
Garanzia 2 years
Peso 1.12lbs (507g)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001 USB Driver

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Extech 461880 Datasheet

User Manual

Extech 461880 User Manual GB

Export Restrictions