Discontinued

Extech 461893

Tachimetro ottico

Con il dispositivo 461893 è possibile effettuare misurazioni senza contatto di oggetti rotanti (da 5 a 99.999 giri/min), puntando il laser integrato (distanza dal bersaglio di 152,4 mm (6”) sul nastro riflettente collocato sull’oggetto da misurare. Il pulsante di memoria consente di mantenere l’ultima lettura e di richiamare le letture min/max. Comprende nastro riflettente da 0,6 m (23”), 4 batterie AA, custodia per il trasporto e manuale dell’utente.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base velocità di rotazione (strobo) ±(0,05% della lettura + 1 cifra)
Risoluzione max velocità di rotazione (strobo) 0,1 giri/min (da 0,5 a 999,9 giri/min); 1 giri/min (>1.000 giri/min)
Tempo di campionamento (foto) 1 secondo > 60 giri/min
Velocità di rotazione (strobo) Da 5 a 99.999 giri/min
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 batterie AA (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 170 × 27 × 37 mm (6,7 × 2,8 × 1,5”)
Garanzia Due anni
Peso 250 g

Risorse e supporto

Datasheet

Extech 461893 Datasheet

User Manual

Extech 461893 User Manual

Export Restrictions