Extech 871515

Sonda di temperatura di tipo K per uso generico

Extech 871515 è una sonda di temperatura di tipo K per uso generico in grado di misurare con precisione temperature da -40°C a 700°C (da -40°F a 1.292°F). La sonda è lunga 100 mm (4 pollici) e ha un diametro di 3,2 mm (0,126 pollici) ed è collegata a un cavo da 1 m (39 pollici) con mini-connettore di tipo K, quindi è compatibile con qualsiasi misuratore che supporti ingressi di tipo K. Extech 871515 è coperto da una garanzia di sei mesi.

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello