Iniettore PoE Plus multi-gig a porta singola da 90 W (T912483)
Questo iniettore PoE+ multi-gig da 90 W a porta singola è conforme allo standard IEEE802.3bt.
• 4 coppie alimentate +3,6,4,5 / - 1,2,7,8
OCP a protezione • completa, OVP
, rilevamento
cavi •rotti •
Gigabit compatibile
• jack DC schermati • UL/cUL 60950 - 1; UL/cUL 62368 - 1; AS/NZ
623682 ; IEC60950 - 1; IEC62368 - 1;
• Dimensioni CE: 166 mm (6,53 pollici) × 44 mm (1,73 pollici) × 80 mm (3,15 pollici)
• Peso: 500 g (1,1 libbre)
Aggiunto al carrello