Discontinued

FLIR A325sc

Termocamera per analisi in tempo reale

Interamente progettata per offrire la termografia accurata e le misure di temperatura ripetibili di cui necessiti, la FLIR A325sc misura la temperatura di oltre 76.000 punti in ogni immagine. Questa termocamera non raffreddata invia dati digitali direttamente in ingresso a FLIR ResearchIR per avviare e interrompere la registrazione, rendendola una scelta eccellente per molte applicazioni scientifiche e di ricerca

Misurazioni di temperatura accurate e ripetibili
A325sc supporta lo streaming via Ethernet di dati a 14 bit, 320 × 240 a velocità fino a 60 Hz.
La conformità GenICam e GigE Vision semplifica la configurazione e supporta una facile integrazione con software di terze parti.
A325sc sfrutta appieno i software FLIR ResearchIR Max o Mathworks® Matlab, intuitivo per visualizzare e registrare in modo intuitivo, e disporre di potenza di elaborazione avanzata.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione del sensore 320 × 240
Risoluzione 320 × 240
Pitch sensore 25 µm
Banda spettrale 7,5–13,0 µm
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Numero F camera f/1,3
Gamma dinamica 16 bit
NETD <50 mK
Frame rate 60 Hz
Frame Rate [Finestra intera] 60 Hz
Range standard di temperatura Da -20 °C a +120 °C (da -4 °F a +248 °F) da 0 °C a +350 °C (da +32 °F a +662 °F)
Range opzionale di misura della temperatura Fino a 2.000 °C (3.632 °F)
Messa a fuoco Automatico o manuale (motorizzato)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5–13,0 µm
Costante di tempo <12 ms
Dati digitali via PC Con software FLIR ResearchIR
Frame rate 60 Hz
Frame Rate [Finestra intera] 60 Hz
Gamma dinamica 16 bit
Messa a fuoco Automatico o manuale (motorizzato)
NETD <50 mK
Numero F camera f/1,3
Ottica integrata 18 mm (25°)
Ottiche - Microscopi Macro 25 µm, 50 µm, 100 µm
Ottiche disponibili 76 mm (6°), 30 mm (15°), 10 mm (45°), 4 mm (90°)
Ottiche macro/microscopici NA
Peso [compresa ottica] 0,7 kg
Pitch sensore 25 µm
Risoluzione 320 × 240
Risoluzione del sensore 320 × 240
Streaming dati digitali Gigabit Ethernet (60 Hz)
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2 °C o ±2 % della lettura
Range opzionale di misura della temperatura Fino a 2.000 °C (3.632 °F)
Range standard di temperatura Da -20 °C a +120 °C (da -4 °F a +248 °F) da 0 °C a +350 °C (da +32 °F a +662 °F)
Urti/Vibrazioni 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Generali
Dimensioni imballo 495 × 370 × 192 mm
Dimensioni [L × P × A] con ottica 170 × 70 × 70 mm
Alimentazione
Alimentazione 12/24 V CC, 24 W massimo assoluto
Ambientali e Certificazioni
Montaggio 1/4"-20 (su tre lati), 2 × M4 (su tre lati)
Protezione IP 40 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio Da -15 °C a 50 °C
Range di temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a 158 °F)

Accessori

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica A325sc

Datasheet

A325sc Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions