Discontinued

FLIR A35

Sensore di temperatura IR con GigE (messa a fuoco manuale)

FLIR A35 è un sensore di temperatura con immagine termica per il monitoraggio delle condizioni, il controllo di qualità e processo, e la prevenzione incendi. A35 si integra alla perfezione con i sistemi esistenti per offrire il monitoraggio visivo completo della temperatura. La A35, della Ax5-Series è uno dei pochi sensori di temperatura con immagine termica sul mercato a fornire un'uscita lineare di temperatura tramite un software conforme GenICam™.

Termocamere con funzionalità avanzate per il monitoraggio delle condizioni
Grande soli 10,4 × 4,8 × 4,6 cm, la A35 aggiunge i vantaggi della termografia anche agli spazi più ristretti, a un prezzo conveniente.
Di facile configurazione grazie alla conformità GigE Vision e GenICam e al connettore GigE Vision bloccabile.
È possibile sincronizzare più termocamere per incrementare copertura e comunicazione o per applicazioni stereoscopiche.

Specifiche

Highlighted
I/O digitale, tipo di connettore Connettore M12 a 12 poli (condiviso con sincronizzazione digitale e alimentazione esterna)
Ingressi digitali Uso generico, 1× isolato otticamente, "0" <1,2 V CC, "1" = 2–25 V CC.
Uscita digitale Utilizzo Uscita multiuso per dispositivo esterno (impostata da programma)
Uscite digitali 1× isolato otticamente, 2–40 V CC, max 185 mA
EMC •EN 61000-6-2 (immunità) •EN 61000-6-3 (emissioni) •FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni)
numero f FOV 13: 1.1
FOV 25: 1,25
FOV 45. FOV 69: 1,4
Frequenza immagine 60 Hz
Sensibilità termica/NETD <0,05°C a 30°C (86°F) / 50 mK
Accuratezza ±5°C (±9°F) o ±5% della lettura
Comunicazione e Memorizzazione dati
Alimentazione via Ethernet Alimentazione Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 0
Comunicazione Ethernet GigE Vision ver. 1.2 Conforme API client GenICam
Ethernet Controllo e immagine
Ethernet standard IEEE 802.3
I/O digitale, tensione d'alimentazione 2–40 V CC, max 200 mA
I/O digitale, tensione d'isolamento 500 VRMS
I/O digitale, tipo di connettore Connettore M12 a 12 poli (condiviso con sincronizzazione digitale e alimentazione esterna)
Ingressi digitali Uso generico, 1× isolato otticamente, "0" <1,2 V CC, "1" = 2–25 V CC.
Ingresso digitale, utilizzo Utilizzo generico
Ingresso sincronismo - tipo Buffer LVC a 3,3 V, "0" <0,8 V, "1" >2,0 V.
Ingresso sincronismo - utilizzo Ingresso sincronismo frame per il controllo della termocamera
Ingresso sincronizzazione 1×, non isolato
Protocolli Ethernet TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Streaming immagini via Ethernet FOV 13, FOV 25, FOV 45: monocromatico a 8 bit a 60 Hz Segnale lineare/ DDE automatico/manuale Flip H&V a 14 bit 320 × 256 pixel a 60 Hz Segnale lineare/ DDE Temperatura lineare GigE Vision e GenICam compatibile
FOV 69: monocromatico a 8 bit a 30 Hz Segnale lineare/ DDE automatico/manuale Flip H&V a 14 bit 320 × 296 pixel a 30 Hz Segnale lineare/ DDE Temperatura lineare GigE Vision e GenICam compatibili
Tipo connettore Ethernet RJ-45
Tipo connettore sincronismo digitale tipo Connettore M12 a 12 poli (condiviso con I/O digitale e alimentazione esterna)
Tipo Ethernet Gigabit Ethernet
Uscita digitale Utilizzo Uscita multiuso per dispositivo esterno (impostata da programma)
Uscita sincronismo - tipo Buffer LVC a 3,3 V, "0"=24 MA max, "1"=2–4 mA max.
Uscita sincronismo- utilizzo Uscita sincronismo frame per controllo di un'altra termocamera Ax5
Uscita sincronizzazione 1×, non isolato
Uscite digitali 1× isolato otticamente, 2–40 V CC, max 185 mA
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5–13 µm
Campo visivo (FOV) FLIR A35 FOV 45 (60 Hz, ver. 2017): 45° × 35°
FLIR A35 FOV 69 (30 Hz, ver. 2017): 69° × 56°
FLIR A35 FOV 25 (60 Hz, ver. 2017): 48° × 39°
FLIR A35 FOV 13 (60 Hz, ver. 2017): 13° × 10°
Costante di tempo del sensore Tipico 12 ms
Distanza minima di messa a fuoco FOV 13: 30 cm (12 pollici)
FOV 45: 2,5 cm (0,98 pollici)
Frequenza immagine 60 Hz
Lunghezza focale FOV 13: 25 mm (0,98 pollici)
FOV 25, FOV 69: 9 mm (0,35 pollici)
FOV 45: 7,5 mm (0,30 pollici)
Messa a fuoco Fissa
numero f FOV 13: 1.1
FOV 25: 1,25
FOV 45. FOV 69: 1,4
Pitch sensore FOV 13, FOV 45: 17 µm
FOV 25: 25 µm
FOV 69: 34 µm
Risoluzione IR 320 × 256 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) FLIR A35 FOV 45 (60 Hz, ver. 2017): 2,267 mrad
FLIR A35 FOV 69 (30 Hz, ver. 2017): 3,8 mrad
FLIR A35 FOV 25 (60 Hz, ver. 2017): 2,78 mrad
FLIR A35 FOV 13 (60 Hz, ver. 2017): 0,680 mrad
Sensibilità termica/NETD <0,05°C a 30°C (86°F) / 50 mK
Tipo sensore Microbolometro Focal Plane Array (FPA), Microbolometro VOx non raffreddato
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±5°C (±9°F) o ±5% della lettura
Correzione della temperatura riflessa apparente Automatica, basata sulla temperatura riflessa in ingresso
Correzione della trasmissione atmosferica Automatica, basata sugli input per distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa
Correzione della trasmittanza ottica Automatica, basata sui segnali dei sensori interni
Correzione emissività Variabile da 0,5 a 1,0
Correzioni misurazione Parametri oggetto globali
Dimensioni camera (L × P × A) FOV 13: 107,8 × 49,6 × 46,6 mm (4,2 × 1,9 × 1,8 pollici)
FOV 25: 106 × 40 × 43 mm (4,2 × 1,6 × 1,7 pollici)
FOV 45, FOV 69: 104,1 × 49,6 × 46,6 mm (4,1 × 1,9 × 1,8 pollici)
Range di temperature oggetto FOV 13: Da -25°C a 100°C (da -13 a 212°F) / da –40°C a 550°C (da -40 a 1022°F)
FOV 25, FOV 45, FOV 69: Da -25°C a 100°C (da -13 a 212°F) / da –40°C a 550°C (da -40 a 1022°F)
Generali
Dimensioni imballo 370 × 180 × 320 mm
La confezione comprende Custodia rigida per il trasporto Termocamera con ottica Supporto base Fascetta (2 pz.) Cavo Ethernet CAT-6, 2 m (2 pz) Strumento di regolazione FLIR ResearchIR Standard 4 Focus Kit cavi di rete a collo d'oca (UK,EU,US) Iniettore PoE (power over Ethernet) Documentazione stampata Supporto da tavolo
Materiale alloggiamento Magnesio e alluminio
Montaggio su base 4 fori di montaggio filettati × M3 (in basso)
Peso 0,200 kg
Tipo imballo Scatola di cartone
Ambientali e Certificazioni
EMC •EN 61000-6-2 (immunità) •EN 61000-6-3 (emissioni) •FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni)
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Montaggio su treppiede UNC ¼"-20 (su tre lati)
Protezione IP 40 (IEC 60529) con supporto base montato
Range di temperature di esercizio –Da 15 °C a +50 °C (da +5 °F a +122 °F) L'intervallo di temperatura di esercizio presuppone che la termocamera sia montata sul supporto di base (incluso nella confezione) o su un tipo simile di dissipatore di calore.
Range di temperature di stoccaggio –Da 40°C a 70°C (da –40°F a 158°F)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 h 95% umidità relativa da 25°C a 40°C (da 77°F a 104°F)
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6 e MIL-STD810G)
Alimentazione
Alimentazione esterna 12/24 V CC, < 3,5 W < nominale; 6,0 W max assoluto
Tensione Intervallo consentito 10–30 V CC
Tipo connettore alimentazione esterna Connettore M12 a 12 poli (condiviso con I/O digitale e sincronismo digitale)

Accessori

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica A35 A65

User Manual

FLIR Ax5 User Manual

Datasheet

A35 A65 Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Datasheet

A35 A65 Datasheet A4

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR Automation Brochure

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions