Discontinued

Flir A38/A68

Termocamere per la visione artificiale

Le termocamere Flir A38/A68 sono le più piccole termocamere a onde lunghe non raffreddate di Flir per applicazioni di automazione industriale e machine vision. Progettati in maniera specifica per l’uso nel controllo di processo e nella garanzia di qualità, questi sensori termici di temperatura forniscono informazioni visive sulla temperatura per supportare il processo decisionale chiave in applicazioni in cui il rilevamento di piccole variazioni di temperatura è fondamentale. Le dimensioni compatte e il design semplice della termocamera offrono dati di imaging termico affidabili e robusti, mentre le connessioni semplici con Power over Ethernet (PoE) e l’ampio intervallo di temperatura di funzionamento le rendono termocamere ideali per gli ambienti industriali.

Il design semplice è ricco di funzionalità preziose, tra cui frame rate a 60 Hz, streaming video a 8 e 16 bit e Power over Ethernet.
Grazie ai protocolli standard, le termocamere per machine vision possono integrarsi perfettamente nel software compatibile GenICam™, accelerando lo sviluppo del sistema e la distribuzione delle soluzioni.
Di soli 29 × 36 × 59 mm (5,1” × 5,5” × 3,9”), le termocamere Flir A38/A68 sono sufficientemente piccole da adattarsi a spazi ristretti, ma abbastanza robuste da sopportare temperature fino a 60°C (140°F).

Specifiche

Highlighted
Interfaccia Ethernet Wired
EMC See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Frequenza immagine A38: 60 Hz
A68: 30 Hz
Sensibilità termica/NETD <50 mK @ 25°C ambient
Comunicazione e Memorizzazione dati
Alimentazione via Ethernet Power over Ethernet (PoE)
Comunicazione Ethernet GigE Vision / GenICam
Ethernet For control, image, and power
Ethernet standard IEEE 802.3
Interfaccia Ethernet Wired
Protocolli Ethernet GigEVision
Tipo connessione RJ-45
Tipo Ethernet Gigabit Ethernet
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 8–14 µm (LWIR)
Campo visivo (FOV) 11301-0101 FLIR A38 24°: 24° × 18.1°
11301-0102 FLIR A38 42°: 40.1° × 29°
11302-0101 FLIR A68 24°: 24.2° × 18.4°
11302-0102 FLIR A68 42°: 42.1° × 31.9°
Colore Black
Distanza minima di messa a fuoco 11301-0101 FLIR A38 24°: 0.4 m (1.3 ft)
11301-0102 FLIR A38 42°: 1.5 m (4.9 ft)
11302-0101 FLIR A68 24°: 2.0 m (6.6 ft)
11302-0102 FLIR A68 42°: 1.3 m (4.3 ft)
Formato pixel Mono8 or 16-bit/pixel
Frequenza immagine A38: 60 Hz
A68: 30 Hz
Lunghezza focale 11301-0101 FLIR A38 24°: 13 mm (0.51 in)
11301-0102 FLIR A38 42°: 8.1 mm (0.32 in)
11302-0101 FLIR A68 24°: 25 mm (0.98 in)
11302-0102 FLIR A68 42°: 14.2 mm (0.56 in)
Messa a fuoco Fixed
Numero_F 11301-0101 FLIR A38 24°: 1.0
11301-0102 FLIR A38 42°: 1.1
11302-0101 FLIR A68 24°: 1.2
11302-0102 FLIR A68 42°: 1.24
Pitch sensore 17 µm
Risoluzione IR A38: 320 × 240 pixels
A68: 640 × 480 pixels
Sensibilità termica/NETD <50 mK @ 25°C ambient
Generali
Dimensioni imballo 130 × 140 × 100 mm (5.1 × 5.5 × 3.9 in)
Dimensioni [L × P × A] senza ottica 59 × 29 × 36 mm (2.32 × 1.14 × 1.42 in)
La confezione comprende Infrared camera
Peso imballo 0.23 kg (0.51 lb)
Peso [senza ottica] 67 g (2.4 oz)
Tipo imballo Cardboard box
Ambientali e Certificazioni
EMC See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Impatti See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Montaggio su treppiede UNC ¼″-20
Range di temperature di esercizio –35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
Range di temperature di stoccaggio -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) To avoid possible damage during storage, ensure that the sensor is not exposed to air. Use a lens cap or lens to cover the sensor.
Sicurezza See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Umidità (esercizio e stoccaggio) Maximum 80% relative humidity, non-condensating
Vibrazione See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Alimentazione
Assorbimento 12 V: 2.8 W 24 V: 2.8 W PoE (48 V): 3.5 W

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica FLIR A38 A68

Datasheet

FLIR A38 A68 Datasheet

Datasheet

FLIR A38 A68 Datasheet GB

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello