Termocamera A40 compatta con sensore intelligente

Termocamera Smart Sensor compatta

La telecamera compatta con il sensore termico intelligente FLIR A40 è ideale per gli utenti che vogliono capacità integrate di analisi e notifica per il monitoraggio di condizioni e la rilevazione tempestiva di incendi. Si tratta di una soluzione flessibile e configurabile, creata per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti dell’automazione in un’ampia gamma di settori. Quando viene utilizzato come componente di sistema per le soluzioni cloud e Industrial Internet of Things (IIoT), Flir A40 può aiutare le aziende a proteggere le risorse, migliorare la sicurezza, massimizzare i tempi di attività e ridurre al minimo i costi di manutenzione.

Una soluzione automatizzata conveniente con analisi on-edge e protocolli di comunicazione aperti
Accedi rapidamente alle caratteristiche termiche con il sensore di temperatura senza contatto ad ampia area, che offre una risoluzione fino a 320 × 240 (76.800 pixel) e una precisione di ±2 °C e il miglioramento dell’immagine MSX® brevettato Flir (*Non disponibile nella °versione A40 95)
Semplifica il lavoro d’integrazione con i sensori termici smart che comunicano con protocolli industriali standard e sistemi di videogestione, tra cui HDMI e SCADA.
Installa facilmente la videocamera leggera di categoria IP66 con connettori M8/12 ovunque, con diverse opzioni di installazione.

Specifiche

Evidenziato
I/O digitale, tipo di connettore M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con l’alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2 isolate otticamente, Vin (bassa) = 0–1,5 V, Vin (alta) = 3–25 V
Uscita digitale Utilizzo In funzione dell'allarme, guasto uscita al dispositivo
esterno (NC)
Uscite digitali 3x isolate otticamente, 0–48 V CC, max. 350 mA; fotorelè allo stato solido; 1x dedicata come uscita Guasto (NC)
Codifica H.264, MPEG4 o MJPEG
Interfaccia Ethernet Cablato
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio)
ETSI EN 301 489-17 (radio)
EN 61000-4-8 (campo magnetico)
FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni USA)
ISO 13766-1 (EMC - Macchinari per l'edilizia e il movimento terrestre)
EN ISO 14982 (EMC - Macchinari agricoli e forestali)
Frequenza di misurazione Fino a 10 Hz
numero f 1,4
Frequenza immagine
Frequenza immagine 30 Hz
Sensibilità termica/NETD <35 mK
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura, per temperatura ambiente da 15°C a 35°C (da 59°F a 95°F) e temperatura oggetto superiore a 0°C (32°F)
Funzioni di allarme Su qualsiasi funzione di misurazione selezionata, input digitale e temperatura interna della termocamera
Uscita allarme Uscita digitale E-mail (SMTP) (push) EtherNet/IP (pull) Trasferimento file (FTP) (push) Modbus TCP Client (pull) Server (push) MQTT (push) Eventi ONVIF (push) Query over RESTful API (pull) Memorizzazione immagine o video
Comunicazione e Memorizzazione dati
Alimentazione via Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codifica H.264, MPEG4 o MJPEG
Comunicazione Ethernet TCP/IP socket-based proprietaria FLIR
Conforme ONVIF Profilo S 29°, 51°: Sì
95°: No
Ethernet Per controllo, risultati, immagine e alimentazione
Ethernet standard IEEE 802.3
I/O digitale, tensione d'isolamento 500 VRMS
I/O digitale, tipo di connettore M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con l’alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2 isolate otticamente, Vin (bassa) = 0–1,5 V, Vin (alta) = 3–25 V
Ingresso digitale, utilizzo NUC, NUC disabilitato, allarme
Interfaccia Ethernet Cablato
Memorizzazione immagini ND
Multicast
Protocolli Ethernet Sensore intelligente FLIR A40 29°: EtherNet/IP, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
FLIR A40 Smart Sensor 51°: EtherNet/IP, IEEE 1588, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
FLIR A40 Smart Sensor 95°: EtherNet/IP, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 Connettore M8 A-coded, maschio
Tipo connettore Ethernet M12 8-pin X-coded, femmina; RP-SMA femmina
Tipo Ethernet 1000 Mbps
Unicast
Uscita digitale Utilizzo In funzione dell'allarme, guasto uscita al dispositivo
esterno (NC)
Uscite digitali 3x isolate otticamente, 0–48 V CC, max. 350 mA; fotorelè allo stato solido; 1x dedicata come uscita Guasto (NC)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5–14 µm
Campo visivo (FOV) Sensore intelligente FLIR A40 29°: 29°
Sensore intelligente FLIR A40 51°: 51°
Sensore intelligente FLIR A40 95°: 95°
Distanza minima di messa a fuoco Sensore intelligente FLIR A40 29°: 0,25 m (0,82 ft)
Sensore intelligente FLIR A40 51°: 0,2 m (0,66 ft)
Sensore intelligente FLIR A40 95°: 0,1 m (0,33 ft)
Focal Plane Array (FPA) Microbolometro non raffreddato
Fotocamera nel visibile Inclusa
Frequenza immagine 30 Hz
Frequenza immagine
Lunghezza focale FLIR A40 Sensore intelligente 29°: 14,3 mm (0,56 pollici)
FLIR A40 Sensore intelligente 51°: 8,2 mm (0,32 pollici)
FLIR A40 Sensore intelligente 95°: 4,1 mm (0,16 pollici)
Messa a fuoco Fisso, regolabile con gli strumenti inclusi
Miglioramento del contrasto FSX® / Equalizzazione istogramma (solo IR)
MSX
Multi-streaming
numero f 1,4
Pitch sensore 25 µm
Readout Nessuna lettura delle misurazioni, solo video in streaming
Risoluzione IR 320 240×
Risoluzione spaziale (IFOV) 1,7 mrad/pixel
Risoluzione visiva 1280 × 960
Risoluzioni streaming Stream video RTSP 0: 640 × 480 pixelStream video RTSP 1: 1280 × 960 pixel
Sensibilità termica/NETD <35 mK
Sovrimpressione Con/Senza
Streaming video IR radiometrico ND
Video Streaming Protocollo RTSP
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura, per temperatura ambiente da 15°C a 35°C (da 59°F a 95°F) e temperatura oggetto superiore a 0°C (32°F)
Correzione della trasmissione atmosferica In base a valori di distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa
Correzioni misurazione Parametri
globali oggetto Parametri locali per funzione di analisi
Funzioni di allarme Su qualsiasi funzione di misurazione selezionata, input digitale e temperatura interna della termocamera
Preset di misura
Range di temperature oggetto ⁻Da 20°C a 175°C (da -4°F a 347°F)
Da 175°C a 1000°C (da 347°F a 1832°F)
Rilevazione automatica caldo e freddo Posizione e valore della temperatura max/min mostrati nel riquadro
Strumenti di misura Sensore intelligente FLIR A40 29°: •10 Spotmeter
•10 Box
•3 Delta (differenza qualsiasi valore/riferimento/blocco esterno)
•1 Isoterma (sopra/sotto/intervallo)
•1 Iso-copertura
FLIR A40 Smart Sensor 51°: 10 Spotmeter
10 Box
3 Delta (differenza qualsiasi valore/riferimento/blocco esterno)
1 Isoterma (sopra/sotto/intervallo)
1 Iso-copertura
FLIR A40 Smart Sensor 95°: 10 Spotmeter
10 Box
3 Delta (differenza qualsiasi valore/riferimento/blocco esterno)
1 Isoterma (sopra/sotto/intervallo)
1 Iso-copertura
Uscita allarme Uscita digitale E-mail (SMTP) (push) EtherNet/IP (pull) Trasferimento file (FTP) (push) Modbus TCP Client (pull) Server (push) MQTT (push) Eventi ONVIF (push) Query over RESTful API (pull) Memorizzazione immagine o video
Generali
Dimensioni (L × P × A) 107 × 67 × 57 mm (4,21 × 2,64 × 2,24 pollici)
Materiale alloggiamento Alluminio
Montaggio su base 4 x M2.5 direttamente nella videocamera o 4x 10-32 UNF sulla piastra di raffreddamento inferiore
Peso 519 g (1,14 lb) senza piastra di raffreddamento inferiore
Ambientali e Certificazioni
Corrosione ISO 12944 C4 G o H
EN60068-2-11
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio)
ETSI EN 301 489-17 (radio)
EN 61000-4-8 (campo magnetico)
FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni USA)
ISO 13766-1 (EMC - Macchinari per l'edilizia e il movimento terrestre)
EN ISO 14982 (EMC - Macchinari agricoli e forestali)
Frequenza di misurazione Fino a 10 Hz
Impatti IEC 60068-2-27, 25 g
Montaggio su treppiede 4 x M2.5 direttamente nella videocamera o 4x 10-32 UNF sulla piastra di raffreddamento inferiore
Protezione IEC 60529 e IP66
Range di temperature di esercizio Da –20 a 50 °C (da –4 a 122°F)La piastra di raffreddamento inferiore è necessaria a temperature superiori a 40 °C (104 °F). Sensore di temperatura massima interno: 70°C (158°F)
Spettro radio FCC 47 CFR Parte 15 Classe C (banda 2,4 GHz US)
FCC 47 CFR Parte 15 Classe E (banda 5 GHz US)
RSS-247 (banda 2,4 GHz e 5 GHz Canada)
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda 2,4 GHz EU)
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda 5 GHz EU)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 ore, 95% di umidità relativa, 25–40°C (77–104°F)/2 cicli
EN60068-2-38
Vibrazione IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz e 2 g a 58–500 Hz, sinusoidale
IEC 61373 Cat 1 (ferrovia)
Alimentazione
Alimentazione esterna 24/48 V DC 8 W max
Assorbimento 7,5 W a 24 V CC tipico
7,8 W a 48 V CC tipico
8,1 W a 48 V PoE tipico
Connettore alimentazione M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con I/O digitale)
Tensione esterna Gamma consentita 18–56 V DC
Interfaccia utente
Interfaccia web

Accessori

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sui sensori intelligenti Axxx-Series, visitate Support.FLIR.com

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica del FLIR A40 Smart Sensor

Datasheet

FLIR A40 Smart Sensor Datasheet

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.