Le termocamere per lo streaming di immagini Flir A50 e A70 sono la scelta giusta per gli utenti che desiderano funzionalità di controllo delle termocamere e streaming di immagini via Ethernet, nonché la flessibilità di eseguire analisi e raccolta di dati grezzi sulle caratteristiche termiche utilizzando le applicazioni software preferite. Grazie alle opzioni per il Wi-Fi, a una telecamera integrata, allo streaming di immagini radiometriche compresse e alla compatibilità (soltanto la versione avanzata) con ONVIF S, queste piccole e leggere termocamere ad automazione con messa a fuoco fissa ottimizzeranno il controllo del processo e la garanzia della qualità per migliorare il rendimento e la qualità del prodotto, i tempi di produttività e abbassare i costi.

Una soluzione di automazione conveniente con controllo della videocamera, streaming delle immagini e integrazione semplificata.
Accedi rapidamente alle caratteristiche termiche con una risoluzione fino a 640 × 480 (307.200 pixel) e una precisione pari a ±2 °C, consentendo agli utenti di ottimizzare le impostazioni di produzione e la qualità dei prodotti.
Conforme a GigE Vision e GenlCam per il controllo delle termocamere e lo streaming su Ethernet di immagini video termiche/visive in applicazioni di machine vision di terze parti.
Installa la videocamera leggera di categoria IP66 con connettori M8/12 ovunque, con diverse opzioni di installazione.

Specifiche

Highlighted
I/O digitale, tipo di connettore M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con l’alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2 isolate otticamente, Vin (bassa) = 0–1,5 V, Vin (alta) = 3–25 V
Uscita digitale Utilizzo Impostato da programma; guasto (NC)
Uscite digitali 3x isolate otticamente, 0–48 V CC, max. 350 mA; fotorelè allo stato solido; 1x dedicata come uscita Guasto (NC)
Codifica Standard: Streaming video GVSP - non compresso; streaming radiometrico GVSP - temperatura lineare e radiometrico
FLIR Avanzato: Streaming video RTSP - H.264 / MPEG4 / MJPEG; streaming radiometrico RTSP - JPEG-LS compresso, FLIR radiometrico; streaming video GVSP - non compresso; streaming radiometrico GVSP - temperatura lineare e radiometrico FLIR
Interfaccia Ethernet Cablata, Wi-Fi (opzionale)
Wi-Fi Caratteristica facoltativa acquistabile separatamente. RP-SMA, connettore femmina
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio)• ETSI EN 301 489-17 (radio)• EN 61000-4-8 (campo magnetico)• FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni US)• ISO 13766-1 (Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Macchine movimento terra e macchine per le costruzioni edili)• EN ISO 14982 (Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Macchine agricole e forestali)
numero f 1,4
Frequenza immagine
Frequenza immagine 30 Hz
Sensibilità termica/NETD <35 mK
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 15°C a– 35°C (da 59°F a–95°F), temperatura del soggetto superiore a 0°C (32°F)
Funzioni di allarme ND
Uscita allarme ND
Comunicazione e Memorizzazione dati
Alimentazione via Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codifica Standard: Streaming video GVSP - non compresso; streaming radiometrico GVSP - temperatura lineare e radiometrico
FLIR Avanzato: Streaming video RTSP - H.264 / MPEG4 / MJPEG; streaming radiometrico RTSP - JPEG-LS compresso, FLIR radiometrico; streaming video GVSP - non compresso; streaming radiometrico GVSP - temperatura lineare e radiometrico FLIR
Comunicazione Ethernet • GigE Vision versione 1.2 • Client API conforme GenICam • TCP/IP basato su socket FLIR proprietario
Comunicazione seriale Controllo pan/tilt. Interfaccia HW standard Pelco D: Esclusivamente RS232 ed RS485
Conforme ONVIF Profilo S Standard: Nessuna
Avanzata: Sì
Ethernet Per controllo, risultati, immagine e alimentazione
Ethernet standard IEEE 802.3
I/O digitale, tensione d'isolamento 500 VRMS
I/O digitale, tipo di connettore M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con l’alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2 isolate otticamente, Vin (bassa) = 0–1,5 V, Vin (alta) = 3–25 V
Ingresso digitale, utilizzo NUC; disabilitazione NUC; TAG immagine (Start, Stop, Generale); controllo del flusso delle immagini (acc. SFNC 2.3): • Multiframe singolo (su trigg) • Multiframe (su trigg) • Continuo
Interfaccia Ethernet Cablata, Wi-Fi (opzionale)
Memorizzazione immagini ND
Multicast
Protocolli Ethernet • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP, GVSP, GVCP
RS-232 Connettore M8 A-coded, maschio
Tipo connettore Ethernet M12 8-pin X-coded, femmina; RP-SMA femmina
Tipo Ethernet 1000 Mbps
Uscita digitale Utilizzo Impostato da programma; guasto (NC)
Uscite digitali 3x isolate otticamente, 0–48 V CC, max. 350 mA; fotorelè allo stato solido; 1x dedicata come uscita Guasto (NC)
Wi-Fi Caratteristica facoltativa acquistabile separatamente. RP-SMA, connettore femmina
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5–14 µm
Campo visivo (FOV) 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
Distanza minima di messa a fuoco 29°: 0,25 m (0,82 piedi)
51°: 0,2 m (0,66 piedi)
95°: 0,1 m (0,33 piedi)
Focal Plane Array (FPA) Microbolometro non raffreddato
Fotocamera nel visibile Accessorio opzionalo
Frequenza immagine 30 Hz
Frequenza immagine
Lunghezza focale 29°: 14,3 mm (0,56 pollici)
51°: 8,2 mm (0,32 pollici)
95°: 4,1 mm (0,16 pollici)
Messa a fuoco Fisso, regolabile con gli strumenti inclusi
Miglioramento del contrasto FSX® / Equalizzazione istogramma (solo IR)
MSX Sì, incluso nell’opzione videocamera
numero f 1,4
Pitch sensore A50: 17 µm
A70: 12 µm
Readout Nessuna lettura delle misurazioni, solo video in streaming
Risoluzione IR A50: 464 × 348
A70: 640 × 480
Risoluzioni streaming A50 Standard: Streaming video GVSP: 640 × 480 pixel Streaming radiometrico GVSP: 464 × 348 pixel
A50 Avanzato: Streaming video RTSP, sorgente 0: 640 × 480 pixelStreaming video RTSP, sorgente 1: 1280 × 960 pixelStreaming radiometrico RTSP: 464 × 348 pixelStreaming video GVSP: 640 × 480 pixelStreaming radiometrico GVSP: 464 × 348 pixel
A70 Standard: Streaming video GVSP: 640 × 480 pixel Streaming radiometrico GVSP: 640 × 480 pixel
A70 Avanzato: Streaming video RTSP, sorgente 0: 640 × 480 pixelStreaming video RTSP, sorgente 1: 1280 × 960 pixelStreaming radiometrico RTSP: 640 × 480 pixelStreaming video GVSP: 640 × 480 pixelStreaming radiometrico GVSP: 640 × 480 pixel
Sensibilità termica/NETD <35 mK
Sovrimpressione Senza
Streaming video IR radiometrico Standard: GigE Vision e RTSP
Advanced: GigE Vision e RTSP
Video Streaming Standard: Protocollo
GVSP (GigE Vision) Avanzato: Protocolli RTSP o GVSP (GigE Vision)
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 15°C a– 35°C (da 59°F a–95°F), temperatura del soggetto superiore a 0°C (32°F)
Correzione della trasmissione atmosferica In base a valori di distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa
Correzioni misurazione ND
Funzioni di allarme ND
Preset di misura ND
Range di temperature oggetto A50: da –20 a 175°C (da –4 a 347°F) da 175 a 1000°C (da 347 a 1832°F)
A70: da –20 a 175°C (da –4 a 347°F) da –20 a 250°C (da –4 a 482°F) da 175 a 1000°C (da 347 a 1832°F)
Rilevazione automatica caldo e freddo ND
Strumenti di misura ND
Uscita allarme ND
Generali
Dimensioni (L × P × A) 107 × 67 × 57 mm (4,21 × 2,64 × 2,24 pollici)
Materiale alloggiamento Alluminio
Montaggio su base 4 x M2.5 direttamente nella videocamera o 4x 10-32 UNF sulla piastra di raffreddamento inferiore
Peso 519 g (1,14 lb) senza piastra di raffreddamento inferiore
Ambientali e Certificazioni
Corrosione • ISO 12944 C4 G o H• EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio)• ETSI EN 301 489-17 (radio)• EN 61000-4-8 (campo magnetico)• FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni US)• ISO 13766-1 (Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Macchine movimento terra e macchine per le costruzioni edili)• EN ISO 14982 (Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Macchine agricole e forestali)
Impatti IEC 60068-2-27, 25 g
Montaggio su treppiede 4 x M2.5 direttamente nella videocamera o 4x 10-32 UNF sulla piastra di raffreddamento inferiore
Protezione IEC 60529 e IP66
Range di temperature di esercizio Da –20 a 50 °C (da –4 a 122°F)La piastra di raffreddamento inferiore è necessaria a temperature superiori a 40 °C (104 °F). Sensore di temperatura massima interno: 70°C (158°F)
Spettro radio • FCC 47 CFR Parte 15 Classe C (banda 2,4 GHz US)• FCC 47 CFR Parte 15 Classe E (banda 5 GHz US)• RSS-247 (bande 2,4 GHz e 5 GHz Canada)• ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda 2,4 GHz EU)• ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda 5 GHz EU)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 ore, 95% di umidità relativa, da 25–40°C (da 77–104°F)/2 cicliEN60068-2-38
Vibrazione • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz e 2 g a 58–500 Hz, sinusoidale; • IEC 61373 Cat 1 (Railway)
Alimentazione
Alimentazione esterna 24/48 V DC 8 W max
Assorbimento •7,5 W a 24 V CC tipico• 7,8 W a 48 V CC tipico• 8,1 W a 48 V PoE tipico
Connettore alimentazione M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con I/O digitale)
Tensione esterna Gamma consentita 18–56 V DC
Interfaccia utente
Interfaccia web

Accessori

  1. Tripod (T911997)

Risorse e supporto

Knowledge Base

Matrice di confronto delle funzioni FLIR Serie A - Termocamere per lo streaming di immagini

Scopri come

Datasheet

FLIR A50/A70 Streaming di immagini (IS) Scheda tecnica

Brochure

Opuscolo FLIR sul rilevamento precoce degli incendi (EFD)

Brochure

Opuscolo sull'automazione FLIR

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Datasheet

FLIR A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet GB

Datasheet

FLIR A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions