Le termocamere a sensore intelligente FLIR A50 e A70 sono ideali per gli utenti che vogliono capacità integrate di analisi e notifica per il monitoraggio di condizioni e la rilevazione tempestiva di incendi. Grazie alle opzioni per il Wi-Fi, a una telecamera integrata e alla compatibilità (soltanto la versione avanzata) con ONVIF S, le termocamere FLIR A50/A70 sono una soluzione flessibile e configurabile che soddisfa le esclusive esigenze dei clienti dell’automazione in un’ampia gamma di settori. Quando vengono utilizzate come componenti di sistema per soluzioni cloud e per l’Industrial Internet of Things (IIoT), le termocamere A50/A70 possono aiutare le aziende a proteggere gli asset, migliorare la sicurezza, massimizzare i tempi di attività e minimizzare i costi di manutenzione.

Una soluzione automatizzata conveniente con analisi on-edge e protocolli di comunicazione aperti.
Accedi rapidamente alle caratteristiche termiche con il sensore senza contatto ad area ampia che fornisce una risoluzione fino a 640 × 480 (307.200 pixel) e una precisione pari a ±2 °C.
Semplifica i lavori di integrazione con i sensori termici intelligenti che comunicano con i protocolli industriali standard e i sistemi di gestione video inclusi HMI, SCADA e la compatibilità facoltativa con ONVIF S.
Installa facilmente la videocamera leggera di categoria IP66 con connettori M8/12 ovunque, con diverse opzioni di installazione.

Specifiche

Highlighted
I/O digitale, tipo di connettore M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con l’alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2 isolate otticamente, Vin (bassa) = 0–1,5 V, Vin (alta) = 3–25 V
Uscita digitale Utilizzo • Utilizzata come allarme, uscita verso dispositivo esterno• Guasto (NC)
Uscite digitali 3x isolate otticamente, 0–48 V CC, max. 350 mA; fotorelè allo stato solido; 1x dedicata come uscita Guasto (NC)
Codifica Standard: H.264, MPEG4 o MJPEG
Avanzate: Stream video - stream
radiometrico H.264, MPEG4 o MJPEG - JPEG-LS compresso, FLIR radiometrico
Interfaccia Ethernet Cablata, Wi-Fi (opzionale)
Wi-Fi Caratteristica facoltativa acquistabile separatamente. RP-SMA, connettore femmina
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio)• ETSI EN 301 489-17 (radio)• EN 61000-4-8 (campo magnetico)• FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni US)• ISO 13766-1 (Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Macchine movimento terra e macchine per le costruzioni edili)• EN ISO 14982 (Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Macchine agricole e forestali)
numero f 1,4
Frequenza immagine
Frequenza immagine 30 Hz
Sensibilità termica/NETD <35 mK
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 15°C a– 35°C (da 59°F a–95°F), temperatura del soggetto superiore a 0°C (32°F)
Funzioni di allarme Standard: 10 Spotmeter 10 Box 3 Delta (differenza qualsiasi valore/riferimento/blocco esterno) 1 Isoterma (sopra/sotto/intervallo) 1 Iso-copertura 1 Temperatura
di riferimento Avanzata: 10 Spotmeter 10 riquadri e poligoni maschera (numero totale) 3 Delta (differenza qualsiasi valore/riferimento/blocco esterno) 2 Isoterma (sopra/sotto/intervallo) 2 Iso-copertura 1 Temperatura di riferimento 2 Linee 1 Polilinea
Uscita allarme • • E-mail uscita digitale (SMTP) (push) Trasferimento • file • Ethernet/IP (FTP) (push) Server • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Query su RESTful API (pull) • Memorizza immagine o video
Comunicazione e Memorizzazione dati
Alimentazione via Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codifica Standard: H.264, MPEG4 o MJPEG
Avanzate: Stream video - stream
radiometrico H.264, MPEG4 o MJPEG - JPEG-LS compresso, FLIR radiometrico
Comunicazione Ethernet TCP/IP socket-based proprietaria FLIR
Conforme ONVIF Profilo S Standard: Nessuna
Avanzata: Sì
Ethernet Per controllo, risultati, immagine e alimentazione
Ethernet standard IEEE 802.3
I/O digitale, tensione d'isolamento 500 VRMS
I/O digitale, tipo di connettore M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con l’alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2 isolate otticamente, Vin (bassa) = 0–1,5 V, Vin (alta) = 3–25 V
Ingresso digitale, utilizzo NUC, NUC disabilitato, allarme
Interfaccia Ethernet Cablata, Wi-Fi (opzionale)
Memorizzazione immagini A50: NA
A70: Registra fino a 100 JPEG radiometrici FLIR e sovrimpressioni video; memorizzazione in funzione di: allarme, programmazione o interazione utente (interfaccia web termocamera)
Multicast
Protocolli Ethernet • Ethernet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP• MQTT• SNMP• TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 Connettore M8 A-coded, maschio
Tipo connettore Ethernet M12 8-pin X-coded, femmina; RP-SMA femmina
Tipo Ethernet 1000 Mbps
Uscita digitale Utilizzo • Utilizzata come allarme, uscita verso dispositivo esterno• Guasto (NC)
Uscite digitali 3x isolate otticamente, 0–48 V CC, max. 350 mA; fotorelè allo stato solido; 1x dedicata come uscita Guasto (NC)
Wi-Fi Caratteristica facoltativa acquistabile separatamente. RP-SMA, connettore femmina
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5–14 µm
Campo visivo (FOV) 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
Distanza minima di messa a fuoco 29°: 0,25 m (0,82 piedi)
51°: 0,2 m (0,66 piedi)
95°: 0,1 m (0,33 piedi)
Focal Plane Array (FPA) Microbolometro non raffreddato
Fotocamera nel visibile Accessorio opzionalo
Frequenza immagine 30 Hz
Frequenza immagine
Lunghezza focale 29°: 14,3 mm (0,56 pollici)
51°: 8,2 mm (0,32 pollici)
95°: 4,1 mm (0,16 pollici)
Messa a fuoco Fisso, regolabile con gli strumenti inclusi
Miglioramento del contrasto FSX® / Equalizzazione istogramma (solo IR)
MSX Sì, incluso nell’opzione videocamera
numero f 1,4
Pitch sensore A50: 17 µm
A70: 12 µm
Readout A50: Nessuna lettura delle misurazioni, solo video
in streaming A70: Risultati della misurazione: • Server Ethernet/IP • Modbus TCP (pull) Client • Modbus TCP (push) • MQTT (push) • REST API (GET/POST) • Misurazioni e fermo immagine (JPEG radiometrico, visivo 640 × 480, visivo 1280 × 960) Interfaccia • Web
Risoluzione IR A50: 464 × 348
A70: 640 × 480
Risoluzioni streaming A50 Standard: RTSP Stream video 0: 640 × 480 pixel RTSP Stream video 1: 1280 × 960 pixel
A50 Avanzato: RTSP Stream video 0: 640 × 480 pixel RTSP Stream video 1: 1280 × 960 pixelStream radiometrico: 464 × 348 pixel
A70 Standard: RTSP Streaming video 0: 640 × 480 pixel RTSP Streaming video 1: 1280 × 960 pixel
A70 Avanzato: RTSP Streaming video 0: 640 × 480 pixel RTSP Streaming video 1: 1280 × 960 pixelStream radiometrico: 640 × 480 pixel
Sensibilità termica/NETD <35 mK
Sovrimpressione A50: Senza
A70: Con/Senza
Streaming video IR radiometrico Standard: NA
Avanzato: Protocollo RTSP
Video Streaming Protocollo RTSP
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 15°C a– 35°C (da 59°F a–95°F), temperatura del soggetto superiore a 0°C (32°F)
Correzione della trasmissione atmosferica In base a valori di distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa
Correzioni misurazione Standard: •Parametri globali oggetto Parametri
•locali per funzione
di analisi Avanzate: Parametri globali oggetto; parametri locali per funzione di analisi; correzione esterna con corpo nero
Funzioni di allarme Standard: 10 Spotmeter 10 Box 3 Delta (differenza qualsiasi valore/riferimento/blocco esterno) 1 Isoterma (sopra/sotto/intervallo) 1 Iso-copertura 1 Temperatura
di riferimento Avanzata: 10 Spotmeter 10 riquadri e poligoni maschera (numero totale) 3 Delta (differenza qualsiasi valore/riferimento/blocco esterno) 2 Isoterma (sopra/sotto/intervallo) 2 Iso-copertura 1 Temperatura di riferimento 2 Linee 1 Polilinea
Preset di misura
Range di temperature oggetto A50: da –20 a 175°C (da –4 a 347°F) da 175 a 1000°C (da 347 a 1832°F)
A70: da –20 a 175°C (da –4 a 347°F) da –20 a 250°C (da –4 a 482°F) da 175 a 1000°C (da 347 a 1832°F)
Rilevazione automatica caldo e freddo Posizione e valore della temperatura max/min mostrati nel riquadro
Strumenti di misura Standard: •10 Spotmeter
•10 Box
•3 Delta (differenza qualsiasi valore/riferimento/blocco esterno)
•1 Isoterma (sopra/sotto/intervallo)
•1 Iso-copertura
•1 Temperatura
di riferimento Avanzata: •10 Spotmeter
•10 riquadri e poligoni maschera (numero totale)
•3 Delta (differenza qualsiasi valore/riferimento/blocco esterno)
•3 Isoterma (sopra/sotto/intervallo)
•3 Iso-copertura
•1 Temperatura di riferimento
•2 linee
•1 polilinea
Uscita allarme • • E-mail uscita digitale (SMTP) (push) Trasferimento • file • Ethernet/IP (FTP) (push) Server • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Query su RESTful API (pull) • Memorizza immagine o video
Generali
Dimensioni (L × P × A) 107 × 67 × 57 mm (4,21 × 2,64 × 2,24 pollici)
Materiale alloggiamento Alluminio
Montaggio su base 4 x M2.5 direttamente nella videocamera o 4x 10-32 UNF sulla piastra di raffreddamento inferiore
Peso 519 g (1,14 lb) senza piastra di raffreddamento inferiore
Ambientali e Certificazioni
Corrosione • ISO 12944 C4 G o H• EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio)• ETSI EN 301 489-17 (radio)• EN 61000-4-8 (campo magnetico)• FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni US)• ISO 13766-1 (Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Macchine movimento terra e macchine per le costruzioni edili)• EN ISO 14982 (Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Macchine agricole e forestali)
Impatti IEC 60068-2-27, 25 g
Montaggio su treppiede 4 x M2.5 direttamente nella videocamera o 4x 10-32 UNF sulla piastra di raffreddamento inferiore
Protezione IEC 60529 e IP66
Range di temperature di esercizio Da –20 a 50 °C (da –4 a 122°F)La piastra di raffreddamento inferiore è necessaria a temperature superiori a 40 °C (104 °F). Sensore di temperatura massima interno: 70°C (158°F)
Spettro radio • FCC 47 CFR Parte 15 Classe C (banda 2,4 GHz US)• FCC 47 CFR Parte 15 Classe E (banda 5 GHz US)• RSS-247 (bande 2,4 GHz e 5 GHz Canada)• ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda 2,4 GHz EU)• ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda 5 GHz EU)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 ore, 95% di umidità relativa, da 25–40°C (da 77–104°F)/2 cicliEN60068-2-38
Vibrazione • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz e 2 g a 58–500 Hz, sinusoidale; • IEC 61373 Cat 1 (Railway)
Alimentazione
Alimentazione esterna 24/48 V DC 8 W max
Assorbimento •7,5 W a 24 V CC tipico• 7,8 W a 48 V CC tipico• 8,1 W a 48 V PoE tipico
Connettore alimentazione M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con I/O digitale)
Tensione esterna Gamma consentita 18–56 V DC
Interfaccia utente
Interfaccia web

Accessori

  1. Tripod (T911997)

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sui sensori intelligenti Axxx-Series, visitate Support.FLIR.com

Knowledge Base

Matrice di confronto delle funzioni FLIR Serie A - Termocamere per lo streaming di immagini

Scopri come

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Electrical Panel/Room - A50/A70 Smart Sensor

Datasheet

Scheda tecnica FLIR A50/A70 - Sensore intelligente (SS)

Brochure

Opuscolo sull'automazione FLIR

Tech Note

Nota tecnica FLIR - Termografia per il monitoraggio delle condizioni ambientali

Brochure

Brochure sulle soluzioni di Condition Monitoring FLIR per l'industria mineraria

Brochure

Brochure sulle soluzioni di monitoraggio delle condizioni FLIR per il settore automobilistico

Brochure

Opuscolo del Programma Utility globale FLIR

Brochure

FLIR Brochure Sull'energia Eolica Rinnovabile

Brochure

Opuscolo FLIR sul rilevamento precoce degli incendi (EFD)

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.