A615

Termocamera per machine vision

La FLIR A615 è una termocamera semplice da usare, conveniente e compatta per il monitoraggio delle condizioni, il controllo di qualità e processo, e la prevenzione incendi. Questa termocamera è completamente controllabile da PC, ed è compatibile plug and play con il software machine vision di terze parti, tra cui National Instruments, Cognex, Matrox, MVtec e Stemmer Imaging.

Proteggi le tue attrezzature critiche
Flir A615 è dotato di un microbolometro a 640 x 480 pixel che rileva differenze di temperatura di soli 50 mK, per una precisione a distanze più lunghe.
Misura le temperature senza contatto utilizzando un qualsiasi software di terze parti grazie all’uscita lineare di temperatura a 16 bit.
Invia immagini full-frame a 16 bit a 50 Hz o in modalità windowing fino 200 Hz per processi ad alta velocità.

Specifiche

Highlighted
I/O digitale, tipo di connettore Morsettiera a vite 6 poli inseribile
Ingressi digitali 2 isolati otticamente, 10–30 V CC
Uscita digitale Utilizzo Uscita verso dispositivo esterno (impostato da programma)
Uscite digitali 2 isolati otticamente, 10–30 V CC, max 100 mA
EMC EN 61000-6-2:2001 (immunità), EN 61000-6-3:2001 (emissioni), FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni)
numero f 1,0
Frequenza immagine 50 Hz (100/200 Hz con windowing)
Sensibilità termica/NETD < 0,05°C a +30°C (86°F) / 50 mK
Accuratezza ±2°C o ±2% della lettura
Comunicazione e Memorizzazione dati
Comunicazione Ethernet Protocollo TCP/IP socket-based FLIR proprietario e GenICam
Ethernet Controllo e immagine
Ethernet standard IEEE 802.3
I/O digitale, tensione d'alimentazione 12–40 V CC, max 200 mA
I/O digitale, tensione d'isolamento 500 VRMS
I/O digitale, tipo di connettore Morsettiera a vite 6 poli inseribile
Ingressi digitali 2 isolati otticamente, 10–30 V CC
Ingresso digitale, utilizzo Tag di immagine (start, stop, generale), controllo flusso immagine. (Stream on/off), Ingresso dispositivo esterno (letto da programma)
Protocolli Ethernet TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, FTP, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), UPnP
Streaming immagini via Ethernet 16-bit 640 × 480 pixel a 50 Hz, 16-bit 640 × 240 pixel a 100 Hz, 16-bit 640 × 120 pixel a 200 Hz (Segnale lineare, Temperatura lineare, Radiometric GigE Vision e GenICam compatibili)
Tipo connettore Ethernet RJ-45
Tipo Ethernet Gigabit Ethernet
USB Controllo e immagine
USB - Comunicazione TCP/IP socket-based proprietaria FLIR
USB - Protocolli TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, FTP, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), UPnP
USB - Standard USB 2 HS
USB - Streaming immagini 16 bit 640 × 480
USB - tipo connettore USB Mini-B
Uscita digitale Utilizzo Uscita verso dispositivo esterno (impostato da programma)
Uscite digitali 2 isolati otticamente, 10–30 V CC, max 100 mA
Dati ottici e immagine
Campo visivo (FOV) A615, FOV 15°: 15° × 11° (19° diagonale)
A615, FOV 25°: 25° × 19° (31° diagonale)
A615, FOV 45°: 45° × 34° (55° diagonale)
A615, FOV 7°: 7° × 5,3° (8,7° diagonale)
A615, FOV 80°: 80° × 64,4° (92,8° diagonale)
Costante di tempo del sensore Tipico 8 ms
Dimensioni camera senza ottica (L × P × A) 203 × 73 × 75 mm (8,0 × 2,9 × 3,0 pollici)
Distanza minima di messa a fuoco A615, FOV 15°: 0,50 m (1,64 piedi)
A615, FOV 25°: 0,25 m (0,82 piedi)
A615, FOV 45°: 0,15 m (0,49 piedi)
A615, FOV 7°: 2,0 m (6,6 piedi)
A615, FOV 80°: 65 mm (2,6 pollici)
Frequenza immagine 50 Hz (100/200 Hz con windowing)
Identificazione ottica Automatica
Lunghezza focale A615, FOV 15°: 41,3 mm (1,63 pollici)
A615, FOV 25°: 24,6 mm (0,97 pollici)
A615, FOV 45°: 13,1 mm (0,52 pollici)
A615, FOV 7°: 88,9 mm (3,5 pollici)
A615, FOV 80°: 6,5 mm (0,26 pollici)
Messa a fuoco Automatico o manuale (motore integrato)
numero f 1,0
Pitch sensore 17 µm
Risoluzione IR 640 × 480 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) A615, FOV 15°: 0,41 mrad
A615, FOV 25°: 0,68 mrad
A615, FOV 45°: 1,23 mrad
A615, FOV 7°: 0,19 mrad
A615, FOV 80°: 15°: 2,62 mrad
Sensibilità termica/NETD < 0,05°C a +30°C (86°F) / 50 mK
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C o ±2% della lettura
Correzione della temperatura riflessa apparente Automatica, basata sulla temperatura riflessa in ingresso
Correzione della trasmissione atmosferica Automatica, basata sugli input per distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa
Correzione della trasmittanza ottica Automatica, basata sui segnali dei sensori interni
Correzione emissività Variabile da 0,01 a 1,0
Correzioni misurazione Parametri oggetto globali
Dimensioni camera (L × P × A) A615, FOV 15°: 222 × 73 × 75 mm (8,7 × 2,9 × 3,0 pollici)
A615, FOV 25°: 216 × 73 × 75 mm (8,7 × 2,9 × 3,0 pollici)
A615, FOV 45°: 225 × 73 × 75 mm (8,8 × 2,9 × 3,0 pollici)
A615, FOV 7°: 271 × 126 × 128 mm (10,7 × 5,0 × 5,0 pollici)
A615, FOV 80°: 297 × 73 × 75 mm (11,7 × 2,9 × 3,0 pollici)
Ottiche esterne e Correzione finestre Automatica, basata sui valori di trasmittanza e temperatura delle ottica/finestra IR
Range di temperature oggetto Da -20 a +150°C da +100 a +650°C da +300 a +2000°C
Generali
Contenuto Custodia rigida per il trasporto o scatola di cartone, termocamera con ottica, CD-ROM utility, certificato di calibrazione, cavo Ethernet™, cavo USB (FLIR A615), cavo di alimentazione, cavo di alimentazione (a coda di maiale), alimentatore, guida introduttiva stampata, guida informativa importante stampata, CD-ROM con documentazione utente, scheda di estensione della garanzia o scheda di registrazione, terminale a vite a 6 poli (montato sulla telecamera)
Dimensioni imballo FOV 15, FOV 25: 360 x 180 x 550 mm (14,2 x 7,1 x 21,7 pollici)
FOV 7: 400 x 400 x 540 mm (15,7 x 15,7 x 21,3 pollici)
FOV 80: 370 x 190 x 630 mm (14,6 x 7,5 x 24,8 pollici)
Materiale alloggiamento Alluminio
Ambientali e Certificazioni
EMC EN 61000-6-2:2001 (immunità), EN 61000-6-3:2001 (emissioni), FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni)
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Protezione IP 30 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio –Da 15 °C a +50 °C (da +5 °F a +122 °F)
Range di temperature di stoccaggio –Da 40 °C a +70 °C (da -40 a 158 °F)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 h 95% umidità relativa da +25°C a +40°C (da 77 a 104°F)
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Alimentazione
Alimentazione esterna 12/24 V CC, 24 W massimo assoluto
Tensione Intervallo consentito 10–30 V CC
Tipo connettore alimentazione esterna Morsettiera a vite 2 poli inseribile

Accessori

Risorse e supporto

Knowledge Base

Matrice di confronto delle funzioni FLIR Serie A - Termocamere per lo streaming di immagini

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica A315 A615

Brochure

Brochure sulle soluzioni di monitoraggio delle condizioni FLIR per il settore automobilistico

Datasheet

A315 A615 Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions