A655sc

Termocamera LWIR ad alta risoluzione per applicazioni scientifiche

Con il suo sensore non raffreddato, l'alta risoluzione e tutte le funzionalità all'avanguardia che scienziati e ricercatori si aspettano da Flir, la A655sc porta la termografia e la misurazione scientifica e di ricerca a un livello completamente nuovo.

Termografia per R&D di prodotto
Flir A655sc è dotato di un microbolometro da 640 x 480 pixel che rileva differenze di temperatura fino a <30 mK, per una maggiore accuratezza a distanze maggiori.
Invia dati full-frame a 16 bit a 50 Hz o in modalità a finestra fino 200 Hz per processi ad alta velocità.
GigE Vision consente il trasferimento veloce di immagini lungo cavi standard a basso costo, fino a 100 metri di distanza.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione 640 × 480
Pitch sensore 17 µm
Banda spettrale 7,5 – 14,0 µm
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Numero F camera f/1,0
Gamma dinamica 16 bit
NETD <30 mK
Frame Rate [Finestra intera] 50 Hz
Frame rate max [Finestra min.] 200 Hz (640 × 120)
Range standard di temperatura –Da 40°C a 150°C (da –40°F a 302°F) Da 100°C a 650°C (da 212°F a 1.202°F)
Range opzionale di misura della temperatura Fino a 2.000 °C (3.632 °F)
Messa a fuoco Automatico o manuale (motorizzato)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5 – 14,0 µm
Campo visivo A655sc, FOV 15°: 15° × 11° (19° diagonale)
A655sc, FOV 25°: 25° × 19° (31° diagonale)
A655sc, FOV 45°: 45° × 34° (55° diagonale)
A655sc, FOV 7°: 7° × 5,3° (8,7° diagonale)
A655sc, FOV 80°: 80° × 64,4° (92,8° diagonale)
Costante di tempo <8 ms
Dati digitali Via PC con software FLIR ResearchIR
Frame rate max [Finestra min.] 200 Hz (640 × 120)
Frame Rate [Finestra intera] 50 Hz
Gamma dinamica 16 bit
Messa a fuoco Automatico o manuale (motorizzato)
Modalità subwindow Selezionabile dall'utente 640 × 240 o 640 × 120
NETD <30 mK
Numero F camera f/1,0
Ottiche disponibili ND
Ottiche macro/microscopici Macro 25 µm, 50 µm, 100 µm
Pitch sensore 17 µm
Risoluzione 640 × 480
Streaming dati digitali Ethernet Gigabit (50/100/200 Hz) USB (25/50/100 Hz)
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C o ±2% della lettura
Range opzionale di misura della temperatura Fino a 2.000 °C (3.632 °F)
Range standard di temperatura –Da 40°C a 150°C (da –40°F a 302°F) Da 100°C a 650°C (da 212°F a 1.202°F)
Urti/Vibrazioni 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Generali
Dimensioni imballo 360 × 180 × 550 mm
Dimensioni [L × P × A] senza ottica 216 × 73 × 75 mm (8,5 × 2,9 × 3,0 pollici)
Peso A655sc, FOV 15°: 0,92 kg (2,03 lb.)
A655sc, FOV 25°: 0,90 kg (1,98 lb.)
A655sc, FOV 45°: 0,94 kg (2,07 lb.)
A655sc, FOV 7°: 1,61 kg (3,55 lb.)
A655sc, FOV 80°: 1,17 kg (2,58 lb.)
Alimentazione
Alimentazione 12/24 V CC, 24 W massimo assoluto
Ambientali e Certificazioni
Montaggio 1/4"-20 (su tre lati), 2 x M4 (su tre lati)
Protezione IP 30 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio Da -15°C a 50°C (da 5°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)

Accessori

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica A655sc

Datasheet

A655sc Datasheet

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.