Discontinued

FLIR A6604

Termocamere per la rilevazione continuativa di fughe di gas

Le termocamere FLIR OGI (Optical Gas Imaging - rilevazione ottica di gas) possono visualizzare e individuare le fughe di gas. Con una termocamera per la rilevazione ottica di gas è facile osservare costantemente impianti installati in aree remote o difficilmente accessibili. Il monitoraggio continuo consente di essere immediatamente allertati di pericolose e costose fughe di gas, per poter reagire tempestivamente. Le termocamere per la rilevazione ottica di gas (OGI) sono ampiamente utilizzate in ambito industriale, raffinerie, impianti di trattamento di gas naturale, piattaforme offshore, industrie chimiche e petrolchimiche, impianti di produzione di biogas e centrali elettriche. Queste termocamere, come ad esempio la FLIR A6604, sono in grado di rilevare i "gas serra" che possono danneggiare seriamente l'ambiente.

Monitoraggio fisso OGI per installazioni remote
La FLIR A6604 è dotata di un sensore ad antimoniuro di indio (InSb) raffreddato, in grado di generare immagini termiche a 640 × 512 pixel. Un numero maggiore di pixel significa un campo visivo più esteso e, di conseguenza, la possibilità di monitorare impianti di dimensioni maggiori. Genera inoltre immagini ultra nitide. La modalità ad alta sensibilità incrementa ulteriormente il grado di rilevazione della termocamera, anche in presenza di fughe di gas minimali
La FLIR A6604 è facile da comandare a distanza di sicurezza. via Ethernet e si integra facilmente in una rete TCP/IP. FLIR A6604 è compatibile GigE Vision e GenICam
Benzene, etanolo, etilbenzene, eptano, esano, isoprene, metanolo, MEK, MIBK, ottano, pentano, 1-pentene, toluene, xilene, butano, etano, metano, propano, etilene e propilene.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 640 × 512 pixel
Sensibilità termica/NETD <20 mK a +30 °C
Banda spettrale 3,2–3,4 µm
Interfaccia Gigabit Ethernet (GEV/Genicam compatibile)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 3,2–3,4 µm
Campo visivo (FOV) 21,4° × 17,5° con obiettivo 25 mm, 11,0° × 8,9° con ottica da 50 mm, 5,5° × 4,4° con ottica da 100 mm
Dimensioni camera senza ottica (L × P × A) 196 × 102 × 102 mm
Distanza minima di messa a fuoco NA
Full Frame Rate 60 Hz a finestra intera, 240 Hz a 1/2 di finestra, 480 Hz a 1/4 di finestra
Messa a fuoco Manuale
Miglioramento digitale dell’immagine Modalità alta sensibilità
Modalità immagine Immagine IR, Modalità alta sensibilità (HSM)
numero f NA
Regolazione automatica dell’immagine Continua/manuale; standard o basata su istogramma
Regolazione manuale dell’immagine Livello Campo Livello/span
Risoluzione IR 640 × 512 pixel
Sensibilità termica/NETD <20 mK a +30 °C
Tipo sensore InSb Focal Plane Array (FPA), raffreddato
Zoom 1× o 2× digitale
Misurazioni e analisi
Range di temperatura Da –20 °C a +350 °C (da -4 °F a +662 °F); fino a 1.500 °C (2732 °F) o fino a 2.000 °C (3.662 °F) opzionale
Comunicazione e Memorizzazione dati
Comunicazione Ethernet Comunicazione TCP/IP
Ethernet Controllo, immagine
Ethernet standard IEEE 802.3
Interfaccia Gigabit Ethernet (GEV/Genicam compatibile)
Protocolli Ethernet Protocolli, GigE Vision
Streaming immagini via Ethernet Streaming immagini, GigE Vision
Streaming video via Ethernet Streaming video, NTSC, PAL
Tipo connettore Ethernet RJ-45
Tipo Ethernet 1 Gbps
Uscita video NTSC/PAL
Generali
Materiale alloggiamento Alluminio
Peso 2,3 kg
Alimentazione
Funzionamento DC 24 V CC, 24 W max.
Tempo di avvio Tipicamente 7 min a 25 °C (+77 °F)
Ambientali e Certificazioni
Direttive Direttiva basse tensioni: 2006/95/CE/EMC: 2004/108/
EMC EN61000-6-4 (Emissioni)/EN61000-6-2 (Immunità)/FCC 47 CFR Parte 15 classe A (Emissioni)/EN 61 000-4-8, L5
Protezione IP 50
Range di temperature di esercizio Da -40 °C a +185 °C
Range di temperature di stoccaggio Da -55 °C a +68 °C
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 68-2-30/24 h 95% di umidità relativa da +25 °C a +40 °C (da +77 °F a +104 °F) (2 cicli)
Urti 40 g, impulso mezza sinusoide 11 ms
Vibrazione 4,3 g, vibrazioni causali RIMS su 3 assi

Risorse e supporto

Datasheet

A6604 Datasheet A4

Brochure

FLIR Automation Brochure

Export Restrictions