Discontinued

FLIR A8200sc

Termocamera HD MWIR compatta ad elevate prestazioni

La FLIR Serie A8200sc è una termocamera MWIR compatta e ad alta sensibilità che produce immagini termiche HD a basso rumore. Grazie ai bassi tempi d'integrazione e alle immagini nitide e dettagliate, la A8200sc è la soluzione perfetta per ispezioni di componenti elettronici, mappatura termica aerea, controlli non distruttivi su materiali e applicazioni R&D industriali.

Alta sensibilità, basso rumore
La A8200sc produce immagini termiche nitide a 1,0 megapixel (1024 × 1024) a bassissimo rumore per acquisire i più piccoli dettagli dell'immagine.
La modalità snapshot ti consente di acquisire ogni pixel simultaneamente di un'inquadratura, essenziale per misurare le temperature di oggetti in rapido movimento.
Le interfacce standard includono GigE Vision®, CoaXPress e HD-SDI, e sono controllati in modo indipendente per garantire una maggiore flessibilità di registrazione e visualizzazione.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione del sensore 1024 × 1024
Risoluzione 1024 x 1024
Pitch sensore 18 µm
Banda spettrale 3,0 – 5,0 µm
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb) FLIR
Numero F camera f/4,0
Gamma dinamica 14 bit
NETD <20 mK
Frame Rate [Finestra intera] 50 Hz
Frame rate max 50 Hz full frame
Range standard di temperatura Da -20 °C a +350 °C (da -4 °F a +662 °F)
Range opzionale di misura della temperatura Fino a 1.500 °C (2.732 °F) Fino a 3.000 °C (5.432 °F)
Filtraggio Portafiltro dietro la lente
Messa a fuoco Manuale
Dati ottici e immagine
AGC Lineare, PE, DDE
Banda spettrale 3,0 – 5,0 µm
Controllo camera GenICam, RS-232
Filtraggio Portafiltro dietro la lente
Frame rate max 50 Hz full frame
Frame Rate [Finestra intera] 50 Hz
Gamma dinamica 14 bit
Messa a fuoco Manuale
Modalità Readout Asynchronous Integrate While Read; Asynchronous Integrate Then Read
Modalità subwindow Flessibile (step di 16 colonne, 8 righe)
NETD <20 mK
Numero F camera f/4,0
Operabilità >99,5 % (99,9 % tipico)
Ottiche disponibili 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Ottiche macro/microscopici 1×, 4×
Pitch sensore 18 µm
Protocollo dati digitali Gigabit Ethernet (GigE Vision® 2.0) & CoaXPress
Raffreddamento sensore Closed Cycle Linear
Readout Snapshot
Risoluzione 1024 x 1024
Risoluzione del sensore 1024 × 1024
Tavolozza 8 bit selezionabile
Tempo integrazione minimo 480 ns
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb) FLIR
Video HD HD-SDI (720p/50/59,9, 1080p/25/29,9)
Well Capacity 2,0 M elettroni
Zoom Lo zoom video viene selezionato automaticamente; Piena ris = 1×, 1/ 4 Ris = 2×
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±5 °C o ±1% della lettura Valido solo con configurazioni standard di ottiche e filtri, da 0 °C a +3000 °C
Range opzionale di misura della temperatura Fino a 1.500 °C (2.732 °F) Fino a 3.000 °C (5.432 °F)
Range standard di temperatura Da -20 °C a +350 °C (da -4 °F a +662 °F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Comando e controllo GenICam
Modalità di sincronizzazione Sync In, Sync Out
Video analogico NA
Generali
Dimensioni [L × P × A] senza ottica 226 × 117 × 135 mm
Peso [senza ottica] 3,73 kg
Alimentazione
Alimentazione 24 V DC (<50 W a regime)
Ambientali e Certificazioni
Montaggio 2 fori filettati da 1/4 – 20, 1 cad. Foro preforato da 3/8-16
Range di temperature di esercizio Da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)
Range di temperature di stoccaggio Da -55 °C a +80 °C (da -67 °F a +176 °F)
Zone di rilevazione 40 g, impulso 1/4 sinusoide 11 ms/vibrazione casuale RMS 4,3 g, sui 3 assi

Export Restrictions