Discontinued

FLIR A8300sc

Termocamera HD MWIR InSb compatta

FLIR A8300sc offre le velocità e la sensibilità necessarie ai ricercatori per acquisire eventi termici dinamici ed effettuare le misurazioni di temperatura accurate. Questa termocamera MWIR è in grado di inviare in streaming i dati HD nitidi, dettagliati e a basso rumore tramite Gigabit Ethernet e CoaXPress ad un PC per visualizzare e registrare le immagini in tempo reale. Con il pieno controllo utente sui tempi di integrazione, sugli ingressi di sincronizzazione e sulle dimensioni delle finestre, A8300sc è lo strumento perfetto per ispezioni di componenti elettronici, microscopia termica, controlli non distruttivi, e altre applicazioni di ricerca e sviluppo.

Alta sensibilità, basso rumore
A8300sc produce immagini termiche nitide a 921.600 (1280 × 720) pixel a bassissimo rumore per acquisire i più piccoli dettagli dell'immagine.
La modalità snapshot ti consente di acquisire ogni pixel simultaneamente di un'inquadratura, essenziale per misurare le temperature di oggetti in rapido movimento.
Le interfacce standard includono GigE Vision®, USB3 Vision™ e HD-SDI, e sono controllati in modo indipendente per una maggiore flessibilità di registrazione e visualizzazione.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione del sensore 1280 × 720
Risoluzione 1280 x 720
Pitch sensore 14 µm
Banda spettrale 3,0 – 5,0 µm
Tipo sensore FLIR Antimoniuro di indio (InSb)
Numero F camera f/4,0
Gamma dinamica 14 bit
NETD <20 mk
Frame Rate [Finestra intera] 60 Hz
Frame rate max 60 Hz a full frame
Range standard di temperatura Da -20 °C a +350 °C (da -4 °F a +662 °F)
Range opzionale di misura della temperatura Fino a 1.500 °C (2.732 °F) Fino a 2.000 °C (3.632 °F)
Filtraggio Dietro la lente
Messa a fuoco Manuale
Dati ottici e immagine
AGC Lineare, PE, DDE
Banda spettrale 3,0 – 5,0 µm
Controllo camera GenICam
Filtraggio Dietro la lente
Frame rate max 60 Hz a full frame
Frame Rate [Finestra intera] 60 Hz
Gamma dinamica 14 bit
Messa a fuoco Manuale
Modalità Readout Asynchronous Integrate While Read; Asynchronous Integrate Then Read
Modalità subwindow Finestra intera, 1/2 o 1/4
NETD <20 mk
Numero F camera f/4,0
Operabilità >99,5 % (99,9 % tipico)
Ottiche disponibili 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm
Ottiche macro/microscopici 1×, 4×
Pitch sensore 14 µm
Protocollo dati digitali Gigabit Ethernet (GigE Vision 2.0), USB3 (USB3 Vision), CoaXPress
Raffreddamento sensore Closed Cycle Linear
Readout Snapshot
Risoluzione 1280 x 720
Risoluzione del sensore 1280 × 720
Tavolozza 8 bit selezionabile
Tempo integrazione minimo 500 ns
Tipo sensore FLIR Antimoniuro di indio (InSb)
Video HD HD-SDI
Well Capacity 5,9 M elettroni
Zoom Lo zoom video viene selezionato automaticamente; Piena ris = 1×, 1/ 4 Ris = 2×
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±5 °C o ±1% della lettura Valido solo con configurazioni standard di ottiche e filtri, da 0 °C a +3000 °C
Range opzionale di misura della temperatura Fino a 1.500 °C (2.732 °F) Fino a 2.000 °C (3.632 °F)
Range standard di temperatura Da -20 °C a +350 °C (da -4 °F a +662 °F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Comando e controllo GenICam
Modalità di sincronizzazione Sync In, Sync Out
Video analogico NA
Generali
Dimensioni [L × P × A] senza ottica 226 × 117 × 135 mm
Peso [senza ottica] 3,73 kg
Alimentazione
Alimentazione 24 V DC (<50 W a regime)
Ambientali e Certificazioni
Montaggio 2 × ¼”-20, 1 × 3/8"-16, 4 × 10/24
Range di temperature di esercizio -40°C a +50°C (-40°F a 122 °F)
Range di temperature di stoccaggio Da -55 °C a +80 °C (da -67 °F a +176 °F)
Zone di rilevazione 40 g, impulso 1/4 sinusoide 11 ms/vibrazione casuale RMS 4,3 g, sui 3 assi

Export Restrictions