Discontinued

Airtec

Monitor di particolato diesel

Airtec è un monitor di carbonio elementare in tempo reale, progettato per stabilire l'esposizione dei lavoratori nelle miniere sotterranee al particolato diesel (DPM). Airtec cattura il particolato in tempo reale e utilizza un metodo di trasmissione della luce per produrre valori di carbonio elementare strettamente correlati ai risultati dei test NIOSH 5040. Il monitor Airtec fornisce risultati risolti nel tempo e nello spazio, consentendo all'operatore di monitorare i livelli di DPM nel tempo per contribuire ad eliminare i rischi associati alla sovraesposizione.

Monitor DPM/CE in tempo reale indossabile conforme NIOSH 5040
Ottieni risultati in tempo reale che puoi memorizzare per analisi successiva. Non è necessario inviare i filtri a un laboratorio esterno.
Airtec ha un’alta sensibilità al particolato diesel (DPM) ed è in grado di monitorare i livelli nel tempo per determinare la possibilità di pericoli a lungo termine per la salute.

Specifiche

Dati ottici e immagine
Gamma dinamica 9–600 µg/m3 8 h TWA EC
Sensibilità <15 µg/m3 carbonio elementare (EC)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Archivio dati Da 2,75 a 66,6 giorni (con intervalli di campionamento tra 1 min e 1 h)
Uscita Display LCD con retroilluminazione controllata dall’utente; selezionabile dall’utente 1, 5, 15 min media EC e TC dati registrati 8 h livelli TWA DPM; connessione Mini-USB
Alimentazione
Alimentazione 7,4 V DC (batteria ricaricabile Li-ion integrata); Alimentatore AC 100–240 V
Autonomia della batteria >12 h (utilizzo continuo)
Generali
Allarme Il display LCD avverte l’utente di batteria scarica, cambio filtro e flusso pompa
Dimensioni 12.1 cm (A) × 13,3 cm (L) × 6.4 cm (P)
Peso sistema 681 g

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Airtec Software

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Airtec Datasheet

Brochure

Airtec Brochure

Export Restrictions