Discontinued

Extech AN10

Pocket Series Anemometer

The Extech AN10 is a convenient Pocket Series Aemometer that is easy to use and easy to stow. Keep one handy for whenever you need to take a quick air velocity measurement from 0.8 km/h to 72 km/h (80 ft/min to 3936 ft/min). Features a large, backlit LCD display and a double-molded side grip. Complete with 9 V battery. CE certified.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base velocità aria (ft/min) ±3% + 40 ft/m
Accuratezza di base velocità aria (km/h) ±3% + 1.0 km/h
Accuratezza di base velocità aria (m/s) ±3% + 0.30 m/s
Accuratezza di base velocità aria (mph) ±3% + 0.4 mph
Accuratezza di base velocità aria (nodi) ±3% + 0.4 knots
Velocità aria (ft/min) 80 to 3936 ft/m
Velocità aria (km/h) 0.8 to 72km/h
Velocità aria (m/s) 1.1 to 20 m/s
Velocità aria (mph) 0.9 to 45mph
Velocità aria (nodi) 0.8 to 39knots
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × 9V battery
Certificazioni CE
Garanzia 2 years

Risorse e supporto

Certification

Extech AN10 Declaration of Conformity

User Manual

Extech AN10 User Manual GB

Datasheet

Extech AN10 LT10 RH10 SL10 Datasheet

Export Restrictions