Extech AN200

Mini termo-anemometro CFM/CMM con termometro a infrarossi integrato

Product Variations

AN200 è un mini termo-anemometro CFM/CMM con termometro a infrarossi integrato. Il termometro IR senza contatto integrato misura le temperature di superficie fino a 260°C (500°F) con rapporto distanza/area di 8:1 e puntatore laser. Questo termo-anemometro CFM/CMM può visualizzare simultaneamente il flusso d’aria, la velocità dell’aria e la temperatura ambiente. Le dimensioni dell’area (m² o piedi²) facilmente impostabili sono memorizzate nella memoria interna del misuratore per l’accensione successiva. Altre caratteristiche includono: media di 20 punti per il flusso d’aria e precisione di velocità del 3% tramite ventola su cuscinetto a sfere a basso attrito da 72 mm (2,83 pollici) su cavo da 120 cm (3,9 piedi). Viene fornito completo di batteria da 9 V, fodero in gomma protettivo e custodia.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±2 °C (4 °F)
Accuratezza di base temperatura (IR) Da -50 a 260°C (da -58 a 500˚F)
Accuratezza di base velocità aria (ft/min) ±3% piedi/min
Accuratezza di base velocità aria (km/h) ±3% km/h
Accuratezza di base velocità aria (m/s) ±3% m/s
Accuratezza di base velocità aria (mph) ±3% mph
Accuratezza di base velocità aria (nodi) ±3% nodi
Risoluzione max (CFM) volume aria 0,1
Risoluzione max (CMM) volume aria 0,1
Risoluzione max temperatura (aria) 0,1 ̊F/ ̊C
Risoluzione max temperatura (IR) ±5,0 ̊C (< -4°F); ±2% della lettura o ±2°C (> -4°F)
Risoluzione max velocità aria (ft/min) 1 ft/min
Risoluzione max velocità aria (km/h) 0,1 km/h
Risoluzione max velocità aria (m/s) 0,01 m/s
Risoluzione max velocità aria (mph) 0,1 mph
Risoluzione max velocità aria (nodi) 0,1 nodi
Temperatura (aria) Da -10 a +60°C (da 14 a 140°F)
Temperatura (RTD) 0,1 ̊F (< -4°F); 1 ̊F (> -4°F)
Velocità aria (ft/min) Da 80 a 5906 ft/min
Velocità aria (km/h) Da 1,4 a 108,0 km/h
Velocità aria (m/s) Da 0,40 a 30,00 m/s
Velocità aria (mph) Da 0,9 a 67,2 mph
Velocità aria (nodi) Da 0,8 a 58,3 nodi
Volume aria (CFM) Da 0 a 999.999 CMM (m³/min)
Volume aria (CMM) Da 0 a 999.999 CFM (ft³/min)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Certificazioni AN200-NISTL_S: CE, NIST (limitato a determinate funzioni)
AN200_S: CE
AN200-NIST_S: CE, NIST
Dimensioni 178 × 74 × 33 mm (7 × 2,9 × 1,3")
Garanzia 2 anni
Peso 700 g (1,6 libbre)

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech AN200

User Manual

Extech AN200 User Manual GB

Certification

Extech AN200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN100 AN200 Datasheet

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello