Discontinued

Extech AN25

Heat Index Anemometer

Extech’s AN25 pocket sized Heat Index Anemometer Pen not only measures air velocity, but also monitors heat index during hot humid days to prevent heat stroke during outdoor activities, sporting events, or indoor workplace. Its pen-sized design makes it convenient to fit into your pocket and carry it wherever you go. Complete with CR2032 battery.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±2°F/1°C
Accuratezza di base umidità relativa ±3%
Accuratezza di base velocità aria (ft/min) ±3% full scale
Accuratezza di base velocità aria (km/h) ±3% full scale
Accuratezza di base velocità aria (m/s) ±3% full scale
Accuratezza di base velocità aria (mph) ±3% full scale
Accuratezza di base velocità aria (nodi) ±3% full scale
Bulbo bagnato 5 to 122°F (-15 to 50°C)
Globotermometro a bulbo bagnato (WBGT) -20.2 to 130°F (-29 to 54.5°C)
Indice di calore -31 to 401°F (-35 to 205°C)
Punto di rugiada -103 to 122°F (-75 to 50°C)
Risoluzione max bulbo bagnato 0.1°F/°C
Risoluzione max indice di calore 0.1°F/°C
Risoluzione max punto di rugiada 0.1°F/°C
Risoluzione max temperatura (aria) 0.1°F/C
Risoluzione max temperatura di bulbo bagnato (WBGT) 0.1°F/°C
Risoluzione max umidità relativa 0.10%
Risoluzione max velocità aria (ft/min) 0.1ft/min, 1ft/min (>1000ft/min)
Risoluzione max velocità aria (km/h) 0.1km/h
Risoluzione max velocità aria (m/s) 0.1m/s
Risoluzione max velocità aria (mph) 0.1mph
Risoluzione max velocità aria (nodi) 0.1 knots
Temperatura (aria) 5 to 122°F (-15 to 50°C)
Umidità relativa 5.0 to 95.0%
Velocità aria (ft/min) 80 to 4920ft/min
Velocità aria (km/h) 1.4 to 90.0km/h
Velocità aria (m/s) 0.4 to 25m/s
Velocità aria (mph) 0.9 to 55.9mph
Velocità aria (nodi) 0.8 to 48.6 knots
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × CR2032 (1.5V)
Certificazioni CE
Dimensioni 6 × 1.6 × 0.7" (152 × 40 × 18mm)
Garanzia 2 years
Peso 2.1oz (60g)

Risorse e supporto

Certification

Extech AN25 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN25 Datasheet

User Manual

Extech AN25 User Manual GB

Export Restrictions