Extech AN300

Termo-anemometro CFM/CMM con ventola grande

Product Variations

AN300 è un termo-anemometro CFM/CMM con ventola di grandi dimensioni. Questo misuratore misura la velocità dell’aria, il flusso d’aria e la temperatura. La serie di termo-anemometri con ventola grande di Extech consente letture più precise su condotti di dimensioni maggiori. Ogni misuratore visualizza contemporaneamente la velocità o il flusso dell’aria e la temperatura. Fornito con 4 batterie AAA e custodia rigida per il trasporto.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±0,6 °C
Accuratezza di base velocità aria (ft/min) ±1,5%
Accuratezza di base velocità aria (m/s) ±1,5%
Risoluzione max (CFM) volume aria 0,1 CFM
Risoluzione max (CMM) volume aria 0,1 CMM
Temperatura (aria) Da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
Velocità aria (ft/min) da 40 a 5900 ft/min
Velocità aria (m/s) da 0,2 a 30 m/s
Volume aria (CFM) Da 0 a 99999 CFM
Volume aria (CMM) Da 0 a 99999 CMM
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 batterie AAA (1,5 V)
Certificazioni AN300-NIST_S: CE, NIST
AN300_S: Certificazione CE
Dimensioni 269 × 106 × 51 mm (10,6 × 4,2 × 2”)
Garanzia Due anni
Peso 200 g

Resources & Support

User Manual

Manuale utente Extech AN300

Certification

Extech AN300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN3xx Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello