Discontinued

Extech AN320

Anemometro/psicrometro CFM/CMM con rotore grande + CO2

Extech AN320 è un anemometro/psicrometro CFM/CMM con rotore grande + CO2.Questo misuratore rileva velocità dell’aria, flusso d’aria, umidità relativa, bulbo bagnato, punto di rugiada e anidride carbonica.La serie di termo-anemometri con rotore grande di Extech consente letture più precise su condotti di dimensioni maggiori.Comprende le funzioni di mantenimento di min/max e dati e lo spegnimento automatico.Fornito con 4 batterie AAA e custodia rigida per il trasporto.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base (CMM) volume aria 0,1 CMM
Accuratezza di base temperatura (aria) ±0,6 °C
Accuratezza di base umidità relativa ±3%
Accuratezza di base velocità aria (ft/min) ±1,5%
Accuratezza di base velocità aria (m/s) ±1,5%
Biossido di carbonio (CO<special id="36"/>) Da 0 a 9999 ppm
Bulbo bagnato Da -20 a +60 °C
Punto di rugiada Da -5 a +60 °C
Risoluzione max (CFM) volume aria 0,1 CFM
Temperatura (aria) Da -20 a +60 °C
Umidità relativa Da 0,1 a 99,9%
Velocità aria (ft/min) Da 12,19 a 1798,30 m/min
Velocità aria (m/s) Da 0,2 a 30 m/s
Volume aria (CFM) Da 0 a 99999 CFM
Volume aria (CMM) Da 0 a 99999 CMM
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 batterie AAA (1,5 V)
Certificazioni CE
Dimensioni 269 × 106 × 51 mm
Garanzia 1 anno
Peso 200 g

Risorse e supporto

User Manual

Extech AN320 User Manual GB

Certification

Extech AN320 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN3xx Datasheet

Export Restrictions