Discontinued

Extech AN500

Termo-Anemometro CFM/CNM a filo caldo

L’Extech AN500 è un termo-anemometro CFM/CMM a filo caldo. Un sensore di nuova tecnologia offre notevoli miglioramenti in termini di durata e compensazione automatica della temperatura (ATC) per acquisire misurazioni accurate della velocità dell’aria in condotti soggetti a variazione della temperatura dell’aria. La sonda telescopica con etichetta righello assicura che le misurazioni siano effettuate al centro del condotto, anche se non è raggiungibile. L’impugnatura direzionale ergonomica e il sensore antirotazione consentono di allineare la direzione della sonda e la direzione del flusso d’aria per letture affidabili. Dotato di sonda telescopica con cavo, adattatore universale 100-240 VCA con 4 spine, 6 batterie e custodia rigida per il trasporto

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±1 °C (±2 °F)
Accuratezza di base velocità aria (ft/min) ±3%
Accuratezza di base velocità aria (km/h) ±3%
Accuratezza di base velocità aria (m/s) ±3%
Accuratezza di base velocità aria (mph) ±3%
Accuratezza di base velocità aria (nodi) ±3%
Risoluzione max (CFM) volume aria 0,01 CFM
Risoluzione max (CMM) volume aria 0,01 CMM
Risoluzione max temperatura (aria) 0,1°
Risoluzione max velocità aria (ft/min) 0,005 m/s
Risoluzione max velocità aria (km/h) 0,1 km/h
Risoluzione max velocità aria (m/s) 0,01 m/s
Risoluzione max velocità aria (mph) 0,1 MPH
Risoluzione max velocità aria (nodi) 0,1 nodi
Temperatura (aria) Da 0 a 60 °C (da 32 a 140 °F)
Velocità aria (ft/min) Da 12 a 1.200 m/min (da 40 a 3940 ft/min)
Velocità aria (km/h) Da 0,7 a 75 km/h
Velocità aria (m/s) Da 0 a 20 m/s
Velocità aria (mph) Da 0,5 a 45 MPH
Velocità aria (nodi) Da 0,4 a 40 nodi
Volume aria (CFM) Da 0 a 999,999 CFM
Volume aria (CMM) Da 0 a 999,999 CMM
Ulteriori dettagli
Alimentazione 6 batterie AA (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 180 × 72 × 32 mm (7,1 × 2,8 × 1,3")
Garanzia Due anni
Peso 355 g (12,5 oz)

Risorse e supporto

User Manual

Extech AN500 User Manual GB

Certification

Extech AN500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN500 Datasheet

Export Restrictions