Discontinued

Extech AN510

CMM/CFM Anemometer + Type-K

The Extech AN510 is a convenient 4-in-1 Anemometer that measures air velocity, air flow, air temperature, and Type-K temperature. Includes a built-in low friction ball bearing mini vane wheel for high accuracy. The Type-K temperature probe function measures surface temperature up to 1300°C (2372°F). It features large dual LCD with backlighting, data hold, and min/max function.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) 0.1°
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 0.1°
Accuratezza di base velocità aria (ft/min) ±3% full scale
Accuratezza di base velocità aria (km/h) ±3% full scale
Accuratezza di base velocità aria (m/s) ±3% full scale
Accuratezza di base velocità aria (mph) ±3% full scale
Accuratezza di base velocità aria (nodi) ±3% full scale
Risoluzione max (CFM) volume aria 0.001 CFM
Risoluzione max (CMM) volume aria 0.001 CMM
Risoluzione max temperatura (aria) ±2.5°F (±1.2°C)
Risoluzione max temperatura (tipo K) -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
Risoluzione max velocità aria (ft/min) 1ft/min
Risoluzione max velocità aria (km/h) 0.1km/h
Risoluzione max velocità aria (m/s) 0.1m/s
Risoluzione max velocità aria (mph) 0.1MPH
Risoluzione max velocità aria (nodi) 0.1knots
Temperatura (aria) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Temperatura (tipo N) ±(0.4% + 1.8°F/1°C)
Velocità aria (ft/min) 80 to 3937 ft/min
Velocità aria (km/h) 1.4 to 72km/h
Velocità aria (m/s) 0.4 to 20m/s
Velocità aria (mph) 0.9 to 44.7MPH
Velocità aria (nodi) 0.8 to 38.8 knots
Volume aria (CFM) 0.847 to 1,271,300 CFM
Volume aria (CMM) 0.024 to 36,000 CMM
Ulteriori dettagli
Alimentazione 3 × AAA (1.5V) batteries
Certificazioni CE
Dimensioni 5.5 × 1.8 ×1.2" (141 × 45 × 20mm)
Garanzia 2 years
Peso 5.6oz (160g)
Rotore 1" (27mm)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech AN510 Datasheet

User Manual

Extech AN510 User Manual GB

Export Restrictions