Discontinued

Ariel 3MP Corner Camera

Videocamera angolare a 3 Megapixel

La videocamera angolare FLIR Ariel 3MP presenta un profilo angolare unico e un’ottica con FOV esteso che offre una copertura da soffitto a pavimento e da parete a parete. Grazie al montaggio angolare, alla custodia anti-legatura e all’illuminazione a infrarosso discreta, la videocamera Ariel 3 MP Corner è la soluzione ideale per qualsiasi applicazione che richiede una copertura completa con una singola unità, tra cui gli istituti correzionali, le strutture sanitarie, gli ingressi e gli ascensori.

Copertura completa con una custodia robusta
Una custodia robusta e anti-legatura resiste ai tentativi di manomissione, e il suo design elegante la rende adatta sia per ambienti industriali che commerciali.
L’ottica speciale della videocamera fornisce una copertura da soffitto a pavimento e da parete a parete senza punti ciechi.
La videocamera offre una sensibilità estrema al colore e d è dotata di illuminazione IR impercettibile all'occhio umano.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità ONVIF Onvif Profilo S e G
Internazionale Marchio CE, EN61000-6-3 e EN50130-4, RoHS, RCM
MTBF [ore] 382189
USA UL 60950, FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe A)
Sicurezza informatica 
Sicurezza Account utente con protezione via password e filtro IP
Ambientali
Temperatura di esercizio Da -40 °C a 50 °C (da -40 °F a 122 °F)
Temperatura di stoccaggio Da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a +140 °F)
Umidità 90% (in assenza di condensa)
Generali
AES Da 1/1,75 a 1/10.000 (auto)
Aggiornamento firmware Memoria flash per l'aggiornamento del firmware della camera via rete
Alloggiamento IK10+ resistenza impatto 50 Joule / IP66
Assorbimento 3,4 W / 9,4 W con riscaldatore e IR
BLC On / Off
Connettore alimentazione PoE
Dimensioni 184 × 179 × 59 mm
Garanzia Secondo la politica RMA FLIR e il documento Note sulla procedura
Maschere privacy
Modalità di scansione Progressivo
Modalità giorno/notte
Peso 1,21 kg
Rilevazione manomissione
Tensione di alimentazione 802.3af PoE
Integrazione di sistema
Angolo di illuminazione Full 60°
Browser web supportati Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
Configurazione remota Via browser web o software di gestione video supportato
Distanza IR fino a 10 m
Ethernet 10 / 100, T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Ingresso allarme 1 contatto allarme a secco
Ingresso audio Microfono integrato, G.711 a/µ-law, supporto AAC
Lunghezza d’onda del picco emissione [nm] 940,0
Protocollo di rete TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Rilevaz. intensità audio
Tipo LED SMD alta efficienza
Uscita allarme 1 contatto relè:
Videocamera
AGC Automatico
Bilanciamento del bianco Automatico / ATW / Manuale / Una pressione
DSS Otturatore max 1/7,5(6,25)~1/60(50) / min.
Filtro IR meccanico
Ottica - Finestra IR IK10 Policarbonato resistente agli atti vandalici
Rapporto segnale/rumore ±50 dB
Riduzione rumore 3D
Risoluzione del sensore 2048 × 1536
Sensibilità 0,02 (colore) / 0,01 (BW), 0 Lux con illuminatore IR, misurati a 30 IRE
Sensore immagine CMOS BSI 1/2,8"
Tipo ottica 2,1mm, 120° HFOV x 90° VFOV, F1,8, D/N
Trasmittanza finestra ottica 0,45
WDR Da 1/1,75 a 1/10.000 (auto)
Video e Registrazione
Compressione video Pienamente conforme profilo H.264 main/high multi-stream + MJPEG
Controllo del tasso CVBR
Prestazioni massime H.264 30/25 fps a QXGA + SVGA(NTSC/PAL) o H.264 15/12 fps a QXGA +1280x960 + SVGA (NTSC/PAL)
Registrazione scheda SD microSDXC fino a 64 GB (Classe 10)
Rilevazione movimento video
Risoluzione Range Scalabile da SVGA a 3 MP
Video Larghezza di banda Configurabile tra 64 Kbps e 20 Mbps

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Ariel Full HD 20190130 Firmware

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Quick Start Guide

CC-3103 Quick User Guide

User Manual

CC-3103 User Guide

Datasheet

Ariel 3MP Corner Datasheet

Firmware Release Note

FLIR Ariel CC-3103 Firmware Release Notes v20190130

Datasheet

Ariel 3MP Corner Datasheet A4

AE Spec

Ariel Gen II-CC-3103 AE Specification

Firmware Release Note

Ariel Gen II FW Firmware Release Notes v20190130

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions