Discontinued

Ariel Encoders

Encoder video

Gli encoder FLIR Ariel trasformano i segnali video analogici in stream digitali inviati sulla LAN, Internet o Intranet per la visualizzazione dal vivo in un VMS o browser web. Gli encoder Ariel supportano audio H.264 e bidirezionale.

Transizione fluida da analogico a digitale
L'encoder FLIR Ariel è un encoder a quattro porte ad alte prestazioni con streaming audio e video in tempo reale.
L'encorder è alimentato via PoE per un'installazione rapida e semplice o a 12 V DC e trasmette due streaming IP video per porta analogica.
La registrazione edge ("in periferia", integrata) offre la massima resilienza e include l'opzione di compressione video H.264/MPEG-4/MPEG-2/MJPEG.

Specifiche

Ambientali
Temperatura di esercizio Da -10 °C a +55 °C (da +14 °F a +131 °F)
Umidità di esercizio Umidità relativa da 10 a 90% (in assenza di condensa)
Generali
Alimentazione PoE o 12 V DC
Archiviazione Edge MicroSD
Assorbimento ≤8 W
Dimensioni (L × P × A) 114 × 48 × 128 mm
Dual stream
Peso 0,63 Kg
Protocolli IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS layer3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP/RTCP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, SOCKS v4/v5, PSIA, ONVIF
Integrazione di sistema
Bit rate audio 64 kbps
Compressione audio G.711u
Ingresso allarme 4
Ingresso audio Interfaccia blocco terminali a 4 ingressi di linea (2,0 vp-p, 1 kΩ)
Ingresso video 4 BNC (1,0 vp-p, 75 Ω)
Interfaccia di rete 1 interfaccia Ethernet 10/100 Mbps RJ45 (PoE)
Interfaccia seriale 1 interfaccia di RS-485 half duplex (uscita dati); 1 interfaccia RS-232 (uscita dati)
Uscita allarme 2
Video e Registrazione
Bit rate video Bit rate automatica: 32-3092 Kbps Bit rate massima 32–8192 Kbps per stream primario; 32–1024 kbps per stream secondario
Compressione video H.264/MPEG-4/MPEG-2/MJPEG
Risoluzione video D1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Ariel Encoders (v.1.1.0_b141127, 27-Nov-2014)

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Ariel EN-216 16 Port Encoder Datasheet

Quick Start Guide

Ariel EN-204 Quick Install Guide

Quick Start Guide

Ariel EN-216 Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Ariel 2xx Firmware Release Notes

User Manual

Ariel EN-216 User and Installation Guide

User Manual

Ariel EN-204 User and Installation Guide

Datasheet

Ariel EN-216 4 Port Encoder Datasheet

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions