Discontinued

Ariel Full HD Bullet

Videocamera Bullet WDR 1080p

La videocamera Ariel CB-3102 riprende video Full HD 1080p che garantisce frame rate elevata in scene complesse, con movimento elevato e bassa illuminazione, e riduce i costi complessivi per le utility e le emissioni di anidride carbonica. Ariel CB-3102 offre uno storage prevedibile (prestazioni di storage costanti in tutte le condizioni operative), riducendo il costo totale di gestione. La videocamera gestisce facilmente le ampie variazioni di movimento e di illuminazione presenti negli aeroporti, nei sistemi di sorveglianza cittadina, nei siti di infrastrutture critiche, negli uffici commerciali e nei campus.

La più alta qualità con la più bassa larghezza di banda.
Video nitido e cristallino per un'identificazione di massima qualità
Mantiene l'integrità probatoria del video in condizioni di videosorveglianza difficili, indipendentemente dalla complessità del movimento e della scena.
Pronta all'uso senza richiedere regolazioni né chiamate di assistenza.

Specifiche

Sicurezza informatica 
Sicurezza Account utente con protezione via password e filtro IP
Ambientali
Temperatura di esercizio2 Da -40 °C a 50 °C (da -40 °F a 122 °F)
Temperatura di stoccaggio Da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a +140 °F)
Umidità 90% (in assenza di condensa)
Generali
AES Da 1/1,75 a 1/10.000 (auto)
Aggiornamento firmware Memoria flash per l'aggiornamento del firmware della camera via rete
Alloggiamento Interni/Esterni: IK7 antivandalo IP67
Assorbimento CB-3102-01-I: 5 W / 9 W con riscaldatore e IR CB-3102-11-I: 8 W / 12 W con riscaldatore e IR
Connettore alimentazione PoE
Dimensioni CB-3102-01-I: 180 × 86 × 80 mm CB-3102-11-I: 215 × 86 × 80 mm
Maschere privacy
Modalità di scansione Progressivo
Modalità giorno/notte
Peso CB-3102-01-I: 0,45 kg CB-3102-11-I: 0,675 kg
Rilevazione manomissione
Tensione di alimentazione 802.3af PoE
Misurazioni e analisi
Controllo automatico del guadagno Automatico
PTZ
Rotazione pan/tilt 360, ±80° e 360
Integrazione di sistema
Angolo di illuminazione Full 60°
Browser web supportati Internet Explorer 10+
Configurazione remota via browser web o software di gestione video supportato
Distanza IR fino a 30 m
Ethernet 10 / 100, T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Ingresso allarme CB-3102-11-I: 1 contatto allarme a secco
Ingresso audio CB-3102-11-I: G.711, AAC 8 KHz 16 bit
Lunghezza d’onda del picco emissione [nm] 850,0
Protocollo di rete TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Tipo LED SMD alta efficienza
Videocamera
Ampia gamma dinamica On / Off - 3 livelli
Bilanciamento del bianco Automatico / ATW / Manuale / Una pressione
Compensazione del controluce On / Off
DSS Da 1/7,5 a 1/50 o 1/60 con fino a 8x di incremento sensibilità in modalità colore o notte
Filtro IR meccanico
Rapporto segnale/rumore ±50 dB
Riduzione rumore 3D
Risoluzione del sensore 2048 × 1536
Sensibilità 0,03 (colore) / 0,01 (BW), 0 Lux con illuminatore IR ON, misurati a 30 IRE
Sensore immagine CMOS BSI 1/2,8"
Tipo ottica CB-3102-01-I: Fissa 2,8 mm, HFOV 102°, F1,8, D/N CB-3102-11-I: Varifocale 9–22 mm, 15°–34° HFOV, F1,5, D/N, F1,4, D/N, motorizzata con auto focus e auto iris
Video e Registrazione
Compressione video Pienamente conforme profilo H.264 main/high multi-stream + MJPEG
Controllo del tasso CVBR
Prestazioni massime H.264 30/25 a 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Registrazione scheda SD 1 microSDXC fino a 64 GB (Classe 10)
Rilevazione movimento video
Risoluzione Range Scalabile da D1 a FHD 1080p
Video Larghezza di banda Configurabile tra 64 Kbps e 20 Mbps

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Ariel Full HD 20190130 Firmware

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

AE Spec

Ariel Gen II-CB-3102 AE Specification

Firmware Release Note

Ariel Gen II FW Firmware Release Notes v20190130

User Manual

Ariel CB-3102 User And Installation Guide

Quick Start Guide

Ariel Full HD Bullet Quick Install Guide

Datasheet

Ariel Full HD Bullet Datasheet

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello