Discontinued

Ariel Quad HD Mini-Dome

Mini-dome security camera

La Ariel Quad HD Dome è progettata per le diverse condizioni di movimento e di illuminazione presenti nelle infrastrutture critiche e negli ambienti commerciali. Le caratteristiche includono ampia gamma dinamica dell’otturatore, illuminazione IR e compressione H.264/H.265. Ariel Quad HD Dome riduce il costo totale di gestione grazie al risparmio su rete e storage. Se controllata utilizzando il sistema VMS United di FLIR, la videocamera utilizza anche l'esclusiva tecnologia di streaming adattivo migliorando l'esperienza visiva complessiva.

La più alta qualità video con la più bassa larghezza di banda.
Le caratteristiche includono risoluzione Quad HD, ampia gamma dinamica dell’otturatore e compressione H.264/H.265.
La sensibilità della videocamera è pari a 0,07 lux (colore), 0,01 lux (BW) e 0 lux con illuminazione IR.
La videocamera rileva i tentativi di manomissione e fornisce la rilevazione di movimento video multizona.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Internazionale Marchio CE, EN61000-6-3 e EN50130-4, RoHS, RCM
MTBF [ore] 383688.0
USA UL/cUL 60950-1, FCC47 CFR Parte 15 sottoparte B / ICES-003
Sicurezza informatica 
Sicurezza Account utente con protezione via password e filtro IP
Ambientali
Temperatura di esercizio Da -40 °C a 50 °C (da -40 °F a 122 °F)
Temperatura di stoccaggio Da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a +140 °F)
Umidità 90% (in assenza di condensa)
Generali
AES Da 1/1,75 a 1/10.000 (auto)
Aggiornamento firmware Memoria flash per l'aggiornamento del firmware della camera via rete
Alloggiamento Interni/Esterni: IK10 antivandalo IP67
Assorbimento 8 W / 12 W con riscaldatore e IR
Classe di protezione cupola IK10 Policarbonato resistente agli atti vandalici
Connettore alimentazione PoE / RJ45
Dimensioni 138 × 104 mm
F-Stop cupola F0,0 - cupola trasparente
Garanzia Secondo la politica RMA FLIR e il documento Note sulla procedura
Maschere privacy Sì
Modalità di scansione Progressivo
Modalità giorno/notte Sì
Otturatore WDR On / Off
Peso 0,82 kg
Rilevazione manomissione Sì
Tensione di alimentazione 802.3af PoE
Misurazioni e analisi
Controllo automatico del guadagno Automatico
PTZ
Pan/Tilt 360° / ±80°
Integrazione di sistema
Angolo di illuminazione Full 60°
Audio bidirezionale 1 ingresso di linea audio, G.711/ a/µlaw, supporto AAC + 1 uscita linea audio
Browser web supportati Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
Configurazione remota via browser web o software di gestione video supportato
Distanza IR fino a 30 m
Ethernet 10/100, IEEE 802.3, auto sensing 1 RJ45
Ingresso allarme 1 contatto allarme a secco
Lunghezza d’onda del picco emissione [nm] 850,0
Protocollo di rete TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Tipo LED SMD alta efficienza
Uscita allarme 1 contatto relè:
Videocamera
Bilanciamento del bianco Automatico / ATW / Manuale / Una pressione
Compensazione del controluce On / Off
DSS 1/7,5(6,25)~1/60(50) NTSC(PAL)
Filtro IR meccanico Sì
Rapporto segnale/rumore Oltre 50 dB con AGC off
Riduzione rumore 3D
Risoluzione del sensore 2560 × 1440
Sensibilità 0,07 (colore) / 0,01 (BW), 0 Lux con illuminatore IR ON, misurati a 30 IRE
Sensore immagine CMOS BSI 1/2,9"
Tipo ottica CM-3304-11-I: Varifocale 2,8–8,5 mm, 36°–103° HFOV, F1,2, D/N, auto-focus / auto-iris motorizzati, Ottica P-Iris CM-3304-21-I: Varifocale 9–22 mm, 15°–34° HFOV, F1,5, D/N, auto-focus / auto-iris motorizzati, Ottica P-Iris
Video e Registrazione
Compressione video Profilo Main H. 65 avanzato + Profili Main/High/Baseline H.264 avanzato + MJPEG
Controllo del tasso CBR, CVBR, VBR, MJPEG
Prestazioni massime H.264/H.265 30/25 FPS a 4K (NTSC/PAL) o H.264/H.265 15/12 FPS a 4K + 1080P + D1 (NTSC/PAL) o H.264/H.265 60/50 FPS a 1080P + 30/25 FPS a 720P + D1 (NTSC/PAL)
Registrazione scheda SD 1 microSDXC fino a 128 GB (Classe 10)
Rilevazione movimento video Sì
Risoluzione Range Scalabile da D1 a 4K
Video Larghezza di banda Configurabile tra 64 Kbps e 20 Mbps

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

Ariel Quad HD Bullet & Mini-Dome Firmware Version 20220302

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

AE Spec

FLIR Ariel Quad HD Mini-Dome A&E Specifications

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Firmware Release Note

Quasar 4K Fixed Box Firmware Release Note v20250813

Datasheet

FLIR Ariel Quad HD Mini Dome Datasheet

User Manual

FLIR CM-BKBX-31 Backbox Kit Installation Guide

User Manual

FLIR CM-CAPX-31 Pendant Mount Installation Guide

User Manual

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Mini-Dome Desiccant User Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.