Monitoraggio continuo delle condizioni FLIR AURA

Continuous Condition Monitoring Solution

Continuous Condition Monitoring Solution

FLIR AURA Continuous Condition Monitoring (CCM) è una soluzione di monitoraggio termico che offre alle organizzazioni una visione continua della salute degli asset, dei rischi per la sicurezza e delle prestazioni operative.

Il monitoraggio continuo delle condizioni (CCM) FLIR AURA consente la manutenzione basata sulle condizioni attraverso il monitoraggio continuo delle condizioni termiche e il rilevamento delle anomalie. Fornisce anche tendenze termiche, analisi storiche e informazioni sulla degradazione necessarie per supportare programmi di manutenzione proattiva. Inoltre, AURA può fornire notifiche reattive in tempo reale su condizioni termiche anomale e supportare le indagini sui guasti fornendo informazioni termiche e visive attuali e storiche delle risorse.

Aura fornisce il monitoraggio termico automatizzato 24/7 delle risorse critiche, aiutando le organizzazioni ad andare oltre le ispezioni periodiche e la supervisione manuale delle termocamere. Quando vengono rilevate condizioni termiche anomale, il personale designato viene informato automaticamente in modo da poter indagare prima e prendere decisioni informate prima che i problemi si trasformino in guasti alle apparecchiature o eventi di sicurezza.
Vai oltre l'allarme con le viste termiche dal vivo e l'analisi forense disponibili in remoto tramite Aura. Gli utenti possono rivedere le condizioni attuali, analizzare i dati termici storici e comprendere meglio come si è sviluppato un evento, aiutando i team a determinare la risposta appropriata senza dover essere fisicamente presenti nella posizione monitorata.
Configura Aura in base alle esigenze della tua applicazione con opzioni per frame rate, utilizzo del modello IA e archiviazione dei dati. La distribuzione SaaS sicura basata sul cloud riduce al minimo la necessità di ulteriori infrastrutture di elaborazione in loco, mentre le API REST, MQTT e gli output binari facilitano la connessione di Aura con i sistemi di monitoraggio e controllo esistenti.
Typical Industries and Applications

Built for Critical Infrastructure

FLIR thermal imaging helps detect abnormal heat, identify emerging issues, and keep critical operations running across a wide range of industrial facilities.
Utility Substations and Elecrical Distribution Sites
Transformers, Bushings, and Electrical Connections
  Switchgear and Electrical Cabinets
Generators and Critical Power Equipment
Battery Energy Storage Systems (BESS)
         Backup Battery Installations
          EV Charging Infrastructure
Solar Power Electrical Infrastructure
Suitable Motors, Pumps, Compressors, and Other Industrial Equipment
Data Centers and Other Facilities with Critical Electrical Infrastructure
Multi-Site and Remotely Operated Facilities
Carrello

Aggiunto al carrello