Rilevazione precoce di incendi FLIR AURA

Soluzione precoce per il rilevamento di incendi

FLIR AURA Early Fire Detection (EFD) è una soluzione di monitoraggio termico progettata per identificare calore anomalo, punti caldi e sviluppare rischi di incendio il prima possibile. Combinando le termocamere FLIR con immagini termiche e visive radiometriche con l'analisi avanzata assistita dall'intelligenza artificiale, AURA monitora continuamente la presenza di calore anomalo, filtrando in modo intelligente le fonti comuni di falsi allarmi. Quando viene rilevato un potenziale rischio di incendio, il personale riceve notifiche via SMS ed e-mail con accesso diretto a viste termiche e visive e strumenti di indagine forense quasi in tempo reale, consentendo un rapido processo decisionale per aiutare a proteggere proprietà, operazioni e persone e limitare i danni.

AURA fornisce il monitoraggio termico 24/7 per identificare il calore anomalo che può indicare uno sviluppo di incendio prima che il fumo o le fiamme visibili appaiano in applicazioni idonee. L’analisi assistita dall’intelligenza artificiale aiuta a distinguere le potenziali minacce da veicoli, macchinari e riflessi della luce solare, riducendo gli avvisi di disturbo e dando al personale una maggiore fiducia quando viene attivato un incidente che richiede attenzione.
Progettato per supportare la copertura di ambienti industriali grandi e complessi, AURA può funzionare con termocamere FLIR montate su pan-tilt per monitorare grandi aree con una singola telecamera. A seconda del layout del sito, della selezione della telecamera, della configurazione di monitoraggio e del tempo di risposta richiesto, una configurazione pan-tilt può coprire aree estese, potenzialmente fino a 150.000 metri quadrati, riducendo potenzialmente il numero di telecamere richieste.
Per i sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS), i sistemi di batterie di backup, le strutture di stoccaggio delle batterie e altre applicazioni idonee, un avviso tempestivo potrebbe fornire tempo prezioso per intraprendere azioni appropriate che possono prevenire il runaway termico, proteggere o isolare le apparecchiature vicine, spostare le batterie interessate o intraprendere altre azioni correttive prima che l’evento diventi più grave e limitare le conseguenze di un runaway termico. Quando AURA è integrato con un sistema di controllo o automazione esterno appropriato, è possibile utilizzare un relè di allarme o di uscita per avviare azioni come l’interruzione della carica.
Typical Industries and Applications

See More. Respond From Anywhere

When a potential risk is detected, AURA provides text and email alerts, remote near-live thermal and visual views, and forensic analytics so personnel can quickly understand where an event is occurring, what has happened, and how conditions are changing. Cloud-based SaaS deployment minimizes on-site infrastructure and reduces deployment time.
Waste and recycling facilities
Waste and Recycling Facilities
Material recovery facility
Material-Recovery Facilities
Biomass and biofuel storage
Biomass and Biofuel Storage
Bulk combustible material storage
Bulk Combustible-Material Storage
Battery energy storage systems
Battery Energy Storage Systems
Backup battery installations
Backup Battery Installations
Battery warehousing and logistics
Battery Warehousing and Logistics
Electric scooter and e-bike charging areas
Electric Scooter and E-Bike Charging Areas
EV charging and parking applications
Suitable EV Charging and Parking Applications
Solar farms and rooftop photovoltaic installations
Solar Farms and Rooftop Photovoltaic Installations
Multi-site and remotely operated facilities
Multi-site and Remotely Operated Facilities
Warehouses and Industrial Facilities
Carrello

Aggiunto al carrello