Discontinued

Extech BR-17CAM

Sonda per boroscopio di ricambio con telecamera da 17 mm

Extech BR-17CAM è una testa della telecamera per boroscopio da 17 mm di ricambio con cavo per i modelli di boroscopio BR100, BR150, BR200 e BR250. Ha una sonda semirigida da 96,5 cm (38 pollici) con un connettore da 19 mm (0,75 pollici) e un raggio di curvatura minimo di 6 cm (2,36 pollici). Dotata di angolo di visione di 50° e una distanza di messa a fuoco di 15-25 cm (da 5,9 a 9,8 pollici).

Specifiche

Specifiche generali
Campo visivo (FOV) 50°
Diametro 17 mm (0,67")
Distanza di messa a fuoco Da 8 a 15 cm
Lunghezza 1 m (3,3’)
Risoluzione 640×480 pixel
Ulteriori dettagli
Certificazioni Certificazione CE
Garanzia Uno/due anni

Risorse e supporto

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-17CAM User Manual

Export Restrictions