Discontinued

Extech BR-17CAM-2M

Sonda per boroscopio di ricambio con telecamera da 17 mm

Extech BR-17CAM-2M è una testa di ricambio della telecamera da 17 mm per boroscopio con cavo per i modelli di boroscopio BR100, BR150, BR200 e BR250. Ha una sonda semirigida da 2 m (78,7 pollici) con un connettore da 19 mm (0,75 pollici) e un raggio di curvatura minimo di 6 cm (2,36 pollici). Dotato di angolo di visione di 50° e una distanza di messa a fuoco di 15-25 cm (da 5,9 a 9,8 pollici). Impermeabile (IP67) con 2 LED luminosi e un dimmer.

Specifiche

Specifiche generali
Campo visivo (FOV) 50°
Diametro 17 mm (0,67")
Distanza di messa a fuoco Da 8 a 15 cm
Lunghezza 2 m (6,6’)
Risoluzione 640×480 pixel
Ulteriori dettagli
Certificazioni Certificazione CE
Garanzia Uno/due anni

Risorse e supporto

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-17CAM-2M User Manual

Export Restrictions