Discontinued

Extech BR-4CAM

Sonda per boroscopio di ricambio con telecamera da 4,5 mm

Extech BR-4CAM è una testa di ricambio della telecamera per boroscopio da 4,5 mm con cavo per i modelli di boroscopio BR100, BR150, BR200 e BR250. Ha una sonda semirigida da 96,5 cm (38 pollici) con un connettore da 19 mm (0,75 pollici) e un raggio di curvatura minimo di 6 cm (2,36 pollici). Con una distanza di messa a fuoco da 15 cm a 25 cm (da 5,9 a 9,8 pollici). Impermeabile (IP67) con illuminazione a LED.

Specifiche

Specifiche generali
Campo visivo (FOV) 63°
Diametro 4,5 mm (0,178")
Distanza di messa a fuoco Da 2 a 7 cm (da 0,8 a 2.8")
Lunghezza 1 m (3,3’)
Risoluzione 712×486 pixel
Ulteriori dettagli
Certificazioni Certificazione CE
Garanzia Uno/due anni

Risorse e supporto

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

Export Restrictions