Discontinued

Extech BR-5CAM

Sonda per boroscopio di ricambio con telecamera da 5,8 mm

Extech BR-5CAM è una testa di ricambio della telecamera per boroscopio da 5,8 mm con cavo lungo 99,1 cm (39 pollici) per i modelli di boroscopio BR100, BR150, BR200 e BR250. Il cavo flessibile a collo d’oca mantiene la forma configurata e ha un raggio di curvatura minimo di 6 cm (2,36 pollici). La telecamera ha una distanza di messa a fuoco da 15 cm a 24,9 cm (da 5,9 pollici a 9.8 pollici). Impermeabile (IP67) con illuminazione a LED.

Specifiche

Specifiche generali
Campo visivo (FOV) 48°
Diametro 5,8 mm (0,23")
Distanza di messa a fuoco Da 2 a 5 cm (0,8 a 2")
Lunghezza 1 m (3,3’)
Risoluzione 720 × 525 pixel
Ulteriori dettagli
Certificazioni Certificazione CE
Garanzia Uno/due anni

Risorse e supporto

User Manual

Extech BR-5CAM User Manual

Export Restrictions