Discontinued

Extech BR-5CAM-A

Sonda per boroscopio di ricambio con telecamera da 5,2 mm

Extech BR-5CAM-A è una testa della telecamera per boroscopio da 5,2 mm con cavo per BR100, BR150, BR200 e BR250. Ha una lunghezza del cavo di 99 cm (39 pollici) e un raggio di curvatura minimo di 6 cm (2,36 pollici). Con una distanza di messa a fuoco da 3 cm a 7,9 cm (da 1,2 a 3,1 pollici). Impermeabile (IP67) con illuminazione a LED.

Risorse e supporto

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-5CAM-A User Manual

Export Restrictions