Discontinued

Extech BR-9CAM-2M

Sonda per boroscopio di ricambio con telecamera da 9 mm

Extech BR-9CAM-2M è una testa d ricambio della telecamera per boroscopio da 9 mm con cavo per i modelli di boroscopio BR100, BR150, BR200 e BR250. Il cavo flessibile a collo d’oca ha una lunghezza di 2 m (78,7 pollici) e mantiene la forma configurata e ha un raggio di curvatura minimo di 6 cm (2,4 pollici). La telecamera ha un angolo di visualizzazione di 45 gradi con una distanza di messa a fuoco da 15 cm a 24,9 cm (da 5,9 a 9,8 pollici). Impermeabile (IP67) con 4 LED luminosi.

Specifiche

Specifiche generali
Campo visivo (FOV) 45°
Diametro 9 mm
Distanza di messa a fuoco Da 8 a 15 cm
Lunghezza 2 m (6,6’)
Risoluzione 712×486 pixel
Ulteriori dettagli
Certificazioni Certificazione CE
Garanzia Uno/due anni

Risorse e supporto

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-9CAM-2M User Manual

Export Restrictions