Discontinued

Extech BR-9CAM-5M

Sonda per boroscopio di ricambio da 9 mm

Extech BR-9CAM-5M è una testa della telecamera per boroscopio da 9 mm con cavo per i modelli di boroscopio BR100, BR150, BR200 e BR250.Fornito con un cavo da 5 m e un collo d’oca flessibile che mantiene la forma configurata.Ha un angolo di visione di 45° con una distanza di messa a fuoco da 15 a 25 cm e un raggio di curvatura minimo di 6 cm.Impermeabile (IP67) con 4 LED luminosi.

Specifiche

Specifiche generali
Campo visivo (FOV) 45°
Diametro 9 mm
Distanza di messa a fuoco Da 8 a 15 cm
Lunghezza 5 m
Risoluzione 712×486 pixel
Ulteriori dettagli
Certificazioni CE
Garanzia 1/2 anni

Risorse e supporto

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-9CAM-5M User Manual

Export Restrictions