Discontinued

Extech BR100

Telecamera di ispezione per boroscopio video

Extech BR100 è una telecamera di ispezione per boroscopio video con un diametro di 17 mm (0,7 pollici) e monitor LCD TFT a colori da 61 mm (2,4 pollici). Può essere ideale per applicazioni come ispezioni domestiche, HVAC, automobilistiche, industriali, aerospaziali e di sicurezza. Dotata di un campo visivo macro antiriverbero e di un display che si stacca per una facile conservazione. Comprende 4 batterie AA, strumenti di estensione (specchio, gancio magnete), jack di uscita video e custodia rigida.

Specifiche

Specifiche generali
Campo visivo (FOV) 50°
Distanza di messa a fuoco Da 15 a 25 cm (da 5,9" a 9,8")
Raggio di curvatura minimo 60 mm (2,36")
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 batterie AA (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni Manico: 186 × 145 × 41 mm (7,3 × 5,7 × 1,6"); monitor: 100 × 70 × 30 mm (3,9 × 2,7 × 1,8")
Display TFT da 2,4" (480 × 234 pixel)
Garanzia Due anni
Peso Manico: 530 g (18,7 oz.); monitor: 140 g (4,9 oz.)

Risorse e supporto

Certification

Extech BR100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR100 Datasheet

User Manual

Extech BR100 User Manual

Export Restrictions