Discontinued

Extech BR150

Telecamera di ispezione per boroscopio video

Il boroscopio video BR150 è dotato di un monitor LCD TFT a colori da 61 mm (2,4 pollici) e di una mini testa della telecamera impermeabile (IP67) da 9 mm con un sistema a doppia luce per una visione macro, antiriverbero ed ad alta risoluzione. È dotato di un cavo a collo d’oca che mantiene la forma configurata e di un display rimovibile per una facile conservazione. Comprende 4 batterie AA, strumenti di estensione (specchio, gancio e magnete), jack di uscita video e custodia rigida.

Specifiche

Specifiche generali
Campo visivo (FOV) 45°
Diametro 9 mm (0,35")
Distanza di messa a fuoco Da 15 a 25 cm (da 5,9" a 9,8")
Lunghezza 1 m (39”)
Raggio di curvatura minimo 60 mm (2,36")
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 batterie AA (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni Manico: 186 × 145 × 41 mm (7,3 × 5,7 × 1,6"); monitor: 100 × 70 × 30 mm (3,9 × 2,8 × 1,2")
Display TFT da 2,4" (480 × 234 pixel)
Garanzia Due anni
Peso Manico: 530 g (18,7 oz.); monitor: 140 g (4,9 oz.)

Risorse e supporto

Certification

Extech BR150 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR150 Datasheet

User Manual

Extech BR150 User Manual

Export Restrictions