Discontinued

Extech BR200

Telecamera di ispezione wireless/boroscopio video

Extech BR200 è una telecamera di ispezione per boroscopio video, con diametro della telecamera di 17 mm e monitor LCD TFT a colori da 8,9 cm (3,5 pollici). Ideale per applicazioni di ispezione domestica, HVAC, automobilistiche, industriali, aerospaziali e di sicurezza. È dotata di un campo visivo macro antiriverbero e di un display a colori wireless rimovibile che può essere visualizzato fino a 8,9 m (32 piedi) dal punto di misurazione. Dotata di 4 batterie AA, scheda di memoria microSD con adattatore SD, cavo USB, strumenti di estensione (specchio, gancio e magnete), cavo video, adattatore CA (100-240 V, 50/60 Hz), supporto con base magnetica e custodia rigida.

Specifiche

Specifiche generali
Campo visivo (FOV) 50°
Distanza di messa a fuoco Da 15 a 25 cm (da 5,9" a 9,8")
Formato uscita 960 x 240 (formato AVI); 640 x 480 (formato JPEG)
Frequenza di trasmissione wireless 2.468 MHz
Intervallo di trasmissione wireless 10 m (32 piedi) senza ostacoli
Livello di uscita video Da 0,9 a 1,3 V a 75Ω
Risoluzione 712 × 486 (NTSC)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 batterie AA (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni Telecamera: 186 × 145 × 41 mm (7,3 × 5,7 × 1,6"); monitor: 100 × 70 × 25 mm (3,9 × 2,7 × 1")
Display TFT da 3,5" (320 × 240 pixel)
Garanzia Due anni
Peso 530 g (18,7 oz.), 140 g (4,9 oz.)

Risorse e supporto

Certification

Extech BR200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR200 Datasheet

User Manual

Extech BR200 BR250 User Manual GB

Export Restrictions