Extech BR250
Boroscopio video/telecamera di ispezione wireless
La BR250 è una telecamera di ispezione/boroscopio video, con diametro di 9 mm e monitor LCD TFT a colori da 3,5”. Ideale per l’ispezione della casa (ispezione delle pareti per verificare l’eventuale presenza di muffe, infestazioni di insetti, cavi elettrici o tubazioni dell’acqua), impianti HVAC (ispezione all’interno dei condotti, dietro i motori e i compressori), automobili (visualizzazione all’interno o intorno ai motori e alle trasmissioni), ambienti industriali (ispezione dell’integrità di saldature, apparecchiature di processo, ingranaggi, macchine di stampaggio), settore aerospaziale (ispezioni di aeromobili per verificare la presenza di contaminazioni, detriti, crepe o altri danni) e applicazioni governative (ispezioni di sicurezza e protezione). Campo visivo ravvicinato, anti riverbero. Display a colori wireless rimovibile, visualizzabile da remoto fino a una distanza massima di 10 m (32 ft) dal punto di misurazione. Dotata di 4 batterie AA, scheda di memoria microSD con adattatore SD, cavo USB, strumenti di estensione (specchio, gancio e magnete), cavo video, adattatore CA (100-240 V, 50/60 Hz), supporto con base magnetica e custodia rigida.
Risorse e supporto
Certification
Extech BR250 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech BR250 Datasheet
User Manual
Extech BR200 BR250 User Manual GB
Export Restrictions