Discontinued

Extech BR250-4

Telecamera di ispezione wireless/boroscopio video

La telecamera di ispezione per boroscopio video Extech BR250-4 con una telecamera da 4,5 mm offre un campo visivo macro e antiriverbero. Comprende un monitor LCD TFT wireless a colori da 8,9 cm (3,5") rimovibile dalla base, visualizzabile da una postazione remota, a distanza fino a 9,8 m (32 piedi) dal punto di misurazione. Le immagini e i video possono essere acquisiti con una marca temporale e riprodotti sul monitor o visualizzati su un PC tramite ingresso USB. Ideale per ispezioni domestiche, HVAC e applicazioni automobilistiche.

Specifiche

Specifiche generali
Campo visivo (FOV) 63°
Diametro 4,5 mm
Distanza di messa a fuoco Da 15 a 25 cm (da 5,9" a 9,8")
Formato uscita 960 x 240 (formato AVI); 640 x 480 (formato JPEG)
Frame rate 10, 15, 20, 25, 30 FPS
Frequenza di trasmissione wireless 2,4 GHz
Intervallo di trasmissione wireless 10 m (32 piedi) senza ostacoli
Livello di uscita video Da 0,9 a 1,3 V a 75Ω
Lunghezza 1 m (3,3 piedi)
Raggio di curvatura minimo 60 mm (2,36”)
Risoluzione 712 × 486 (NTSC)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 batterie AA (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Classificazione IP IP57
Dimensioni Manico: 186 × 145 × 41 mm (7,3 × 5,7 × 1,6"); monitor: 100 × 70 × 25 mm (3,9 × 2,7 × 1")
Display TFT da 3,5" (320 × 240 pixel)
Garanzia Due anni
Peso Manico: 530 g (18,7 oz.); monitor: 140 g (4,9 oz.)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech BR250-4 Datasheet

Export Restrictions