Discontinued

Extech BR300

Telecamera di ispezione per boroscopio video impermeabile

Extech BR300 è una telecamera di ispezione per boroscopio video impermeabile (IP67). La sua testa della telecamera di 8 mm di diametro è dotata di 4 spie luminose LED integrate per aree scarsamente illuminate. Altre caratteristiche includono uno zoom digitale 2x per la visualizzazione macro e un indicatore di batteria scarica, tutti visibili su un monitor LCD TFT a colori da 68 mm (2,7 pollici). Comprende sonda per telecamera e cavo flessibile a collo d’oca da 1 m (39 pollici), 4 batterie AA e custodia rigida.

Specifiche

Specifiche generali
Campo visivo (FOV) 60°
Diametro 8 mm (0,31”)
Distanza di messa a fuoco Da 2 a 7 cm
LED 4 LED con dimmer
Lunghezza cavo 1 m (39”)
Raggio di curvatura minimo 30 mm
Risoluzione 640×480 pixel
Zoom 2x digitale
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 batterie AA (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Classificazione IP IP67
Dimensioni 249 × 94 × 43 mm (9,8 × 3,7 × 1,7)
Display TFT a colori da 68 mm (2,7") (960 x 240 pixel)
Garanzia Due anni
Peso 380 g (13,4 oz.)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech BR3xx Datasheet

User Manual

Extech BR300 BR350 User Manual GB

Export Restrictions