Extech BR450W-D

Doppio boroscopio video wireless HD

239,00 €

Trova un distributore

Il doppio boroscopio video wireless HD BR450W-D è progettato per aiutarti a ispezionare e diagnosticare con chiarezza e precisione. La risoluzione HD 1280 × 720 e la telecamera a doppia visione da 5,5 mm su una sonda da 1,5 m consentono di acquisire facilmente immagini e video nitidi. Collegati facilmente all’app Extech ExView per trasmettere e controllare in modalità wireless il videoboroscopio. Con le viste affiancate dettagliate e registrazione multimediale, assicurati di disporre della documentazione necessaria per qualsiasi progetto. Con il suo alloggiamento robusto e leggero e il grado di protezione IP67, il modello BR450W-D è perfetto per i controlli HVAC, le riparazioni automobilistiche e la manutenzione dell'impianto.

Ispeziona i componenti difficili da raggiungere senza smontare l’apparecchiatura o danneggiare le strutture.
Visualizza i bersagli con risoluzione HD 1280 x 720 tramite l’app ExView sul tuo dispositivo mobile iOS o Android.
Il grado di protezione della sonda IP67 e la durata di 5 ore della batteria rendono il modello BR450W-D pronto e disponibile per l’uso in qualsiasi momento e luogo.

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech BR450W-D

User Manual

Extech BR450W-D User Manual GB

Datasheet

Extech BR450W-D Datasheet

Datasheet

Extech BR450W-D Datasheet GB

User Manual

Extech BR450W-D User Manual

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello